UM-2KS50/DO 8/RS/KDS-3/SO227
-
Utgangsmodul
2319168
8-kanals digitalutgangsmodul med skrutilkobling og integrert knivskillefunksjon. Redundant spenningsforsyning med signalrelé. Egnet for Yokogawa-kort SDV 531.
Produktdetaljer
Produkttype | Overgangsmodul |
Antall kanaler | 8 |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
Isolering | Driftsisolasjon |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Nominell spenning UN | 30 V DC |
Maks. strømbelastning pr. gren | 630 mA |
Maks. sumstrøm spenningsinnmating | 6,3 A |
Luft- og krypavstander | |
Merkeisolasjonsspenning | 50 V |
Merkestøtspenning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Kontroller som støttes YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Passende I/O-kort | SDV531 |
Feltnivå | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Poltall | 16 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Styrenivå | |
Tilkoblingstype | Yokogawa, KS kompatibel |
Antall tilkoblinger | 2 |
Poltall | 50 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm |
Forsyning | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 6 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 145,5 mm |
Høyde | 112 mm |
Dybde | 93 mm |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Isolasjonsmaterial hus | PVC |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP00 |
Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
Høydenivå | < 2000 m |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | EN IEC 60664-1 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Merknad til drift | Spenningsovervåking på modulen fungerer ikke kombinert med forankoblede HESILED-sikringsrekkeklemmer med integrert lysindikator. |
Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Artikkelnummer | 2319168 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK2A8N |
GTIN | 4046356364171 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 600 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 600 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 187597e9-33ce-4b65-b608-22546e9ad9cd |
Kompatible produkter
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YOC - Frontadapter 2314396
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YOC - Frontadapter 2314406
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC - Frontadapter 2314419
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YOC - Frontadapter 2314969
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC - Frontadapter 2314972
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC - Frontadapter 2314422
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YOC - Frontadapter 2314435
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YOC - Frontadapter 2314561
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YOC - Frontadapter 2314574
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YOC - Frontadapter 2314587
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YOC - Frontadapter 2904985
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YOC - Frontadapter 2904986
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YOC - Frontadapter 2904987
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YOC - Frontadapter 2904988
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YOC - Frontadapter 2904989
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YOC - Frontadapter 2904990
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YOC - Frontadapter 2904991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YOC - Frontadapter 2904992
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YOC - Frontadapter 2904993
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YOC - Frontadapter 2904994
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YOC - Frontadapter 2904995
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YOC - Frontadapter 2904996
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC - Frontadapter 2904997
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YOC - Frontadapter 2904998
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YOC - Frontadapter 2904999
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YOC - Frontadapter 2905001
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YOC - Frontadapter 2905002
-
VF-SI/TR5/6,3AT - Sikringssett 2901000
-
VF-SI/TR5/0,63AT - Sikringssett 2901002
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo