FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YOC
-
Frontadapter
2904992
Støpt frontadapter med festet, halogenfri rundkabel og 50-polet fjærlist ekstrudert på begge sider for tilknytning av Yokogawa ProSafe-kontrollere. Kabellengde 8,0 m
Produktdetaljer
Produkttype | Frontadapter |
Driftsspenning (DC) | ≤ 30 V DC |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Strøm (per krets) | ≤ 500 mA (i utrullet tilstand) |
Kontroller som støttes YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Passende I/O-kort | SDV531 |
SDV531L |
Tilkobling 1 | |
Tilkobling iht. standard | IEC 60603-13 (referanse) |
Tilkoblingstype | Yokogawa, I/O-kort kompatibel |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 50 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm (Nippel) |
Pluggsykluser | > 50 |
Delingsmål | 2,54 mm |
Tilkobling 2 | |
Tilkobling iht. standard | IEC 60603-13 (referanse) |
Tilkoblingstype | Yokogawa, KS kompatibel |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 50 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm (Nippel) |
Pluggsykluser | > 50 |
Delingsmål | 2,54 mm |
Kabel | |
Lengde | 8 m |
UL AWM Style | 21946 |
Poltall | 50 |
Skjermet | ja |
Ledertype | Prefabrikkert, skjermet, halogenfri rundkabel |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Ledningstverrsnitt | 50x 0,14 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm ±0,03 mm |
Ytterdiameter kabel | 11,00 mm ±0,4 mm |
Yttermantel, farge | grå |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Minste bøyeradius, montert fast | 114 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 205 mm |
Halogenfri | ja |
Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 (rørledning) |
VDE 0842, del 332-1-2 (rørledning) | |
IEC 60332-3-22 (rørledning) | |
Oljebestandighet | mot tidvis sprut (rørledning) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Fast installasjon) | -40 °C ... 70 °C (Fast installasjon) |
Omgivelsestemperatur (drift) (bevegelig installasjon) | -10 °C ... 70 °C (bevegelig installasjon) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Sertifikat | UKCA-samsvar |
Innbygning | vilkårlig |
Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Artikkelnummer | 2904992 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | DK222N |
GTIN | 4046356906951 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 545,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 333,333 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo