TMC 1 F1 100 5,0A
-
Termomagnetisk automatsikring
0914138
Termomagnetisk automatsikring, 1-polet, tilkoblingstype: Skrutilkobling, nominell strøm: 5 A, utløsekarakteristikk: F1 (hurtig), type sikring: Automat, monteringstype: Monteringsskinne: 35 mm, merkestrøm: 5 A
Produktdetaljer
Produkttype | Termomagnetisk automatsikring |
Produktserie | TMC |
Byggform | Monteringsskinnemodul, hel |
Poltall | 1 |
Antall tilkoblinger | 4 |
Antall rekker | 2 |
Antall kanaler | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Type sikring | Automat |
Generelt | |
Merkespenning | 65 V DC |
Merkestrøm IN | 5 A |
Merkestøtspenning | 2,5 kV |
Isolasjonsmotstand Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
Hjelpestrømkrets | 240 V AC / 1 A (minimal induksjon) |
65 V AC / 1 A (minimal induksjon) | |
Utløsetype | TM (termomagnetisk) |
Utstyrsmotstand | 0,092 Ω |
Merkekortslutningsegenskaper Icn | 2500 A (32 V DC) |
Kortslutningsegenskaper | 2000 A (UL 1077: 65 V DC) |
Spenningssikkerhet | 3000 V AC (Betjeningsområde) |
3000 V AC (Hoved- til hjelpestrømkrets) | |
Maks. koblingsforløp | 10000 (ved 1 x In, induktiv) |
Sikring | F1 (hurtig) |
Kontaktutførelse | 1 N/O |
Visning/fjernmelding | |
Betegnelse tilkobling | Hjelpekontakt |
Driftsspenning | 250 V AC |
65 V DC | |
Driftsstrøm | 5 A AC (minimal induksjon) |
Hovedkontakt | |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Avisoleringslengde | 12 mm |
Prøvedor | A3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 1 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Nominell strøm | 5 A |
Hjelpekontakt | |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Avisoleringslengde | 12 mm |
Prøvedor | A1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,2 m² ... 0,75 m² |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Hovedkontakt | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Avisoleringslengde | 12 mm |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 10 |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Hjelpekontakt | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Avisoleringslengde | 12 mm |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Målskisse |
|
Bredde | 12,5 mm |
Høyde | 82,5 mm |
Dybde | 96 mm |
Farge | svart (RAL 9005) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-2 |
Isolasjonsmaterialgruppe | II |
Isolasjonsmaterial | PA66 |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP30 (Betjeningsområde) |
IP20 (Tilkoblingsområde) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C |
Fuktighetstest | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
Standarder/forskrifter | EN 60934 |
Standarder/forskrifter | UL 1077 |
Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
Artikkelnummer | 0914138 |
Pakkestørrelse | 6 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NCLA |
Produktnøkkel | CLA121 |
Katalogside | Side 282 (CL-2002) |
GTIN | 4017918008819 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 66,167 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 64,966 g |
Tolltariffnummer | 85362010 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 943974a1-61c2-4751-af95-0d19a4f21017 |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 3,786 kg CO2e |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
EB 80-12 - Innleggslask 3009338
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Skrutrekker 1212602
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo