MACX MCR-T-UI-UP-SP-C - Temperaturmåleomformer
2811970

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Konfigurering med programvare (FDT-DTM) eller med betjeningsvisningsenhet IFS-OP-UNIT
Kaldpunktskompensasjon med separat plugg
Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "n" (EN 60079-15) godkjent
Opptil SIL 2 i henhold til EN 61508
Inngang for motstandstermometre, termoelementer, motstandsgivere, potensiometre og mV-kilder
Inverse utgangssignalområder etter ønske
Måling av differansetemperaturer
Relekoblingsutgang
Pluggbar skru- eller fjærkrafttilkoblingsteknikk (Push-in Technology)
Programmering under drift og også spenningsløst via programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Inngang og utgang programmerbar