MACX MCR-T-UI-UP-C - Temperaturmåleomformer
2811873

Programmerbar temperaturmåleomformer med analog utgang og ett grenseverdirelé, bestillingskonfigurering, motstandstermometer i 2-, 3-, eller 4-lederteknikk, termoelementer, galvanisk skille, stort forsyningsområde, skrutilkobling, SIL, PL.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Kaldpunktskompensasjon med separat plugg
Konfigurering med programvare (FDT-DTM) eller med betjeningsvisningsenhet IFS-OP-UNIT
Opptil SIL 2 i henhold til EN 61508
Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "n" (EN 60079-15) godkjent
Inverse utgangssignalområder etter ønske
Programmering under drift og også spenningsløst via programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Måling av differansetemperaturer
Inngang for motstandstermometre, termoelementer, motstandsgivere, potensiometre og mV-kilder
Relekoblingsutgang
Inngang og utgang programmerbar
Pluggbar skru- eller fjærkrafttilkoblingsteknikk (Push-in Technology)