MACX MCR-T-UI-UP
-
Temperaturmåleomformer
2811394
El-nr.:
4301392
El-nr.:
4301392
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produktserie | MACX Analog |
| Konfigurering | DIP |
| Programvare | |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Funksjoner | |
| Konfigurering | DIP |
| Programvare | |
| galvanisk skille | 4-veisskille |
| Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,26 W |
| Sprangrespons (0-99%) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
| 1,3 s (SIL off) | |
| Maks. temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
| Maks. overføringsfeil | 0,1 % (ved f.eks. Pt 100, min. område 300 K) |
| Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61010-1 |
| Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
| Testspenning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Sikkert skille |
| Galvanisk skille Inngang/utgang IEC/EN 60079-11 | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-11 |
| Merkeisolasjonsspenning | 375 VP |
| Galvanisk skille Inngang/forsyning IEC/EN 60079-11 | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-11 |
| Merkeisolasjonsspenning | 375 VP |
| Galvanisk skille Inngang/koblingsutgang IEC/EN 60079-11 | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-11 |
| Merkeisolasjonsspenning | 375 VP |
| Forsyning | |
| Nominelt forsyningsspenningsområde | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Typisk strømopptak | < 50 mA (24 V DC) |
| Effektopptak | < 1,5 W |
| Signal | |
| Antall innganger | 1 |
| Inngangssignal | Temperatur |
| Motstand | |
| Spenning | |
| Måle | |
| Sensortyper som kan brukes (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensorer: 2-, 3-, 4-leder |
| Sensortyper som kan brukes (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Temperaturmåleområde | -250 °C ... 2500 °C (Område avhengig av sensortype) |
| Motstandsområde lineært | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Motstandsområde potensiometer | 0 Ω ... 50 kΩ |
| mV-signalområde lineært | -1000 mV ... 1000 mV |
| Koble: Relé | |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja |
| Kontaktutførelse | 1 vekselkontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO2, hardforgylt |
| Maks. koblingsspenning | 30 V AC/DC |
| Maks. koblingsstrøm | 0,5 A (30 V AC) |
| 1 A (30 V DC) | |
| Signal: Strøm | |
| Antall utganger | 1 |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja |
| Maks. utgangssignal spenning | ± 11 V |
| Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (SIL off) |
| 4 mA ... 20 mA (SIL on) | |
| Maks. utgangssignal strøm | 22 mA |
| Last/utgangslast spenningsutgang | ≥ 10 kΩ |
| Last / utgangslast strømutgang | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Reaksjoner ved sensorfeil | kan programmeres |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Testbøssing | |
| Maks. diameter | 2 mm |
| Ex-installasjon (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Statusindikator | LED forsyningsspenning, PWR (grønn) |
| LED rød, blinkende (lednings-, sensorfeil, ERR) | |
| LED rød (modulfeil, ERR) | |
| LED gul (koblingsutgang) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 17,5 mm |
| Høyde | 112,5 mm |
| Dybde | 113,7 mm |
| Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (sneppet på monteringsskinne NS 35/7,5 etter EN 60715) |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Husmateriale | PA 6.6-FR |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | typ. 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Støt (drift) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| Vibrasjon (drift) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Bruksområde moh. (≤ 2000 m) | |
| Høydenivå | ≤ 2000 m (De tekniske spesifikasjonene er basert på bruk i en høyde ≤ 2000 m over havet. For bruk i høyder > 2000 m over havet, se datablad.) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
| Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 30 V (Installasjon i sone 2) |
| Bruksområde moh. (≤ 3000 m) | |
| Høydeområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
| Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 30 V (Installasjon i sone 2) |
| Bruksområde moh. (≤ 4000 m) | |
| Høydeområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 30 V (Installasjon i sone 2) |
| Bruksområde moh. (≤ 5000 m) | |
| Høydeområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 45 °C |
| Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 30 V (Installasjon i sone 2) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | IBExU 10 ATEX 1044 X |
| IECEx | |
| Merking | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | IECEx IBE 10.0004 X |
| INMETRO | |
| Merking | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | DNV 18.0143 X |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Godkjenning for skipsbygging | |
| Sertifikat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Merking | 2 |
| Sertifikat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Merking | 2 |
| Performance Level (ISO 13849-1) | |
| Merking | d |
| EAC Ex | |
| Merking | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Sertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrasjon | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| galvanisk skille | 4-veisskille |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2811394 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK1115 |
| GTIN | 4046356520294 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 264,2 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 193,9 g |
| Tolltariffnummer | 85437090 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | e87dd5d2-a43a-43f6-a498-d9c6724ed079 |
Kompatible produkter
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tilbehør 1831016
-
MCR-DP - Gruppeskilleplate 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
MACX MCR-I20 - Stikker 2905680
-
MACX MCR-CJC - Stikker 2924993
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatmerke 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatmerke 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatmerke 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
Dine fordeler
Kaldpunktskompensasjon med separat plugg
Konfigurering med programvare (FDT-DTM) eller med betjeningsvisningsenhet IFS-OP-UNIT
Opptil SIL 2 i henhold til EN 61508
Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "n" (EN 60079-15) godkjent
Programmering under drift og også spenningsløst via programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Pluggbar skru- eller fjærkrafttilkoblingsteknikk (Push-in Technology)
Inngang og utgang programmerbar
Inngang for motstandstermometre, termoelementer, motstandsgivere, potensiometre og mV-kilder
Måling av differansetemperaturer
Relekoblingsutgang
Inverse utgangssignalområder etter ønske
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo