MACX MCR-EX-T-UI-UP-C - Temperaturmåleomformer
2811763

Programmerbar Ex i-temperaturmåleomformer med analog utgang og ett grenseverdirelé, bestillingskonfigurering, motstandstermometer i 2-, 3-, eller 4-lederteknikk, termoelementer, galvanisk skille, stort forsyningsområde, skrutilkobling, SIL, PL.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Kaldpunktskompensasjon med separat plugg
Inngang for motstandstermometre, termoelementer, motstandsgivere, potensiometre og mV-kilder, [Ex ia] IIC
Programmering under drift, med tilkoblet Ex-målekrets og også uten spenning med programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Konfigurering med programvare (FDT-DTM) eller med betjeningsvisningsenhet IFS-OP-UNIT
Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "n" (EN 60079-15) godkjent
Opptil SIL 2 i henhold til EN 61508
Stort forsyningsområde på 19,2 ... 253 V AC/DC
Statusindikator for forsyningsspenning, lednings-, sensor- og modulfeil
Relekoblingsutgang
Inverse utgangssignalområder etter ønske
Pluggbar skru- eller fjærkrafttilkoblingsteknikk (Push-in Technology)
Inngang og utgang programmerbar
Måling av differansetemperaturer