Varianter:
- Bøssing- på stiftlist
- Bøssing- på bøssinglist
- Stift- på stiftlist
- Ledertverrsnitt pr. leder: 0,25 mm²
- Strømledeevne pr. leder: 2 A
- Poltall: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC eller halogenfri, skjermet)
Systemkabel med D-SUB eller FLK-pluggforbindere er en rask og feilfri 1:1-forbindelse mellom automatiseringsutstyr og overgangsmodul. Du kan velge fra et høyt antall prefabrikkerte systemkabler i ulike poltall. Tilkoblingen foretas enten med enkeltledere, stift- eller bøssinglister. Vår service til deg: I tillegg til standardlengder mellom 0,5 m og 10 m tilbyr vi systemkabler i din individuelle lengde.
Prefabrikkert, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 3 m
Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet) (Skjermflettverk på separat kabelende.); kabellengde: 4 m
Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 10-polet, 180 °-utgang); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 10-polet, 90 °-utgang); kabellengde: variabel
Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: IDC/FLK-bøssinglist (1x 16-polet); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 16-polet); kabellengde: 4 m
Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: D-SUB-stiftlist (1x 25-polet); tilkobling 2: D-SUB-stiftlist (1x 25-polet); kabellengde: 1 m
Prefabrikkert, skjermet, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: D-SUB-stiftlist (1x 50-polet); kabellengde: 3 m
Prefabrikkert, skjermet rundkabel; tilkobling 1: D-SUB-stiftlist (1x 50-polet); tilkobling 2: D-SUB-stiftlist (1x 50-polet); kabellengde: 3 m
Prefabrikkert, skjermet, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist (1x 50-polet); tilkobling 2: D-SUB-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: 2 m
Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: Enkeltledere (50-polet) (Lederne er merket og påført endehylser); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet); kabellengde: variabel
Prefabrikkert, skjermet, halogenfri rundkabel; tilkobling 1: D-SUB-bøssinglist (1x 37-polet); tilkobling 2: D-SUB-bøssinglist (1x 37-polet); kabellengde: 3 m
Konfigurator for systemkabling til kontrollere
Konfigurer din tilpassede plug-and-play-løsning. Intuitivt brukergrensesnitt og 3D-modeller sikrer enkel håndtering. Med bare noen få klikk kan du velge løsningskomponenter bestående av frontadaptere, systemkabler og signaloverføringsmoduler.
Våre systemkabler fra VARIOFACE skiller seg fra systemkabler med IDC/FLK-pluggforbindere eller systemkabler med D-SUB-pluggforbindere. Hver kategori finnes med PVC-ledning eller halogenfri ledning. Utover dette finnes ledningene både skjermet og uskjermet. I samsvar med kravene dine får du den konfeksjonerte kabelen med plugger på begge sider, eller konfeksjonert på den ene siden med en åpen kabelende.
|
|
|
---|---|---|
VARIOFACE-systemkabel med IDC/FLK-pluggforbinder | VARIOFACE-systemkabel med D-SUB-pluggforbinder | |
Ledertverrsnitt | 0,14 mm² | 0,25 mm² |
Maks. strøm pr. leder | 1 A | 2 A |
Ledningstype | PVC/halogenfri | PVC/halogenfri |
Utførelse | Skjermet/uskjermet | Skjermet |
Pluggforbinder | På den ene siden med åpen kabelende, eller begge sider | På den ene siden med åpen kabelende, eller begge sider |
Varianter:
Varianter:
Varianter:
Varianter:
Fargekoding åpen kabelende
Lederne kan tilordnes direkte ved hjelp av et brukervennlig farge- og tallkodesystem. Den entydige tilordningen av ener- og tierposisjoner med det enkle fargekodesystemet gir oversiktlig merking. Fargen brun står f. eks. alltid for siffer "1", og fargen gul for siffer "4". Dermed er lederen med brun-gul merking alltid leder nummer 14.