QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO - Strømforsyning, med beskyttelseslakk
2320911
El-nr.: 6615008

Primærtaktet strømforsyning QUINT POWER, Skrutilkobling, Skinnemontering, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 10 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

For optimal anleggstilgjengelighet
Pålitelig start av vanskelig last med den statiske effektreserven POWER BOOST med opptil 1,5 ganger permanent nominell strøm
Rask utløsing av standard automatsikringer med den dynamiske effektreserven SFB (Selective Fuse Breaking) Technology med opptil seks ganger nominell strøm i 12 ms
Forebyggende funksjonsovervåking
Optimal beskyttelse med dypplakkering for 100 % luftfuktighet

Ofte stilte spørsmål


Kan jeg utløse en vanlig sikringsautomater med strømforsyningen?

Ja, standard sikringsautomater kan trygt utløses med QUINT-strømforsyningen. Se SFBs prosjektplanleggingsmatrise, som du finner under Diverse i nedlastingsområdet.


Kan strømforsyningen også brukes i miljøer med belastning av skadelig gass?

Alle våre QUINT-strømforsyninger er testet i henhold til ISA G3 Harsh Group A-standarden og oppfyller kravene i standarden.


Hvorfor er huset til strømforsyningen varmere enn hos andre produsenter?

Årsaken til dette er vårt varmespredningskonsept; alle strømkomponenter er plassert på sideveggene eller på bakveggen. Fordelen her er at temperaturen på innsiden forblir kjøligere, noe som øker strømforsyningens levetid.


Kan jeg bruke DC-OK-releet med strømforsyningens utgangsspenning?

DC OK-releet kan kobles til strømforsyningens utgangsspenning, men må bare belastes med maks. 1 A. Vi anbefaler å bruke en beskyttelseskobling for dette formålet.


Kan interferens fra forsyningsnettet overføres til strømforsyningens utgang?

Nei, siden QUINT-strømforsyningen er konstruert med et flertrinns omformerkonsept, overføres det ikke interferens. Interferens er allerede eliminert i inngangskretsen og når ikke frem til strømforsyningens 24 V-utgang.