Strømforsyningene QUINT POWER for anleggsteknikk og bygging av spesialmaskiner starter vanskelig last med høy innkoblingsstrøm på en pålitelig måte takket være effektreserven POWER BOOST. På grunn av det brede forsyningsområdet og den store godkjennelsespakken kan de brukes på alle industrielle områder. Koblingsutgangen eller den potensialfrie relekontakten brukes til fjerndiagnostikk.
QUINT-PS-100-240AC/24DC/20
-
Strømforsyning
2938620
El-nr.:
6613016
El-nr.:
6613016
Monteringsskinnestrømforsyning 24 V DC / 20 A, primærtaktet, 1-faset.
For nye anlegg skal følgende artikkel brukes: 2904602
Produktdetaljer
AC-drift | |
Område for nominell inngangsspenning | 100 V AC ... 240 V AC |
Inngangsspenningsområde | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC | |
Inngangsspenningsområde AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Inngangsspenningsområde DC | 90 V DC ... 350 V DC |
Forsyningsspenningens spenningstype | AC/DC |
Innkoblingsstrømstøt | < 15 A (typisk) |
Innkoblingsstrømstøtintegral (I2t) | < 3,2 A2s |
Frekvensområde AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Frekvensområde DC | 0 Hz |
Nettsviktlaskingstid | > 25 ms (120 V AC) |
> 25 ms (230 V AC) | |
Strømopptak | ca. 4,76 A (120 V AC) |
ca. 2,3 A (230 V AC) | |
Nominelt effektopptak | 524 W |
Beskyttelseskobling | Transient-overspenningsbeskyttelse; Varistor |
Typisk innkoblingstid | < 1 s |
Inngangssikring | 12 A (treg, intern) |
Tillatt forsikring DC | DC: Forankobling av egnet sikring |
Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen | 10 A ... 16 A (Karakteristikk B, C, D, K) |
Virkningsgrad | > 92 % |
Nominell utgangsspenning | 24 V DC ±1 % |
Innstillingsområde for utgangsspenning (USet) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC |
Nominell utgangsstrøm (IN) | 20 A (opptil 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 26 A |
Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Returforsyningssikkerhet | 35 V DC |
Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | ≤ 35 V DC |
Kapasitiv last maksimal | ubegrenset |
Aktiv strømbegrensning | ca. IBOOST = 26 A (ved kortslutning) |
Styringsavvik | < 1 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %) |
< 2 % (Dynamisk lastendring 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Inngangsspenningsendring ±10 %) | |
Restripple | < 10 mVSS (ved nominelle verdier) |
Utgangseffekt | 480 W |
Koblingsspisser (nominell last) | < 30 mVSS (20 MHz) |
Maks. effekttap ved tomgang | < 3 W |
Maks. effekttap ved nominell belastning | < 44 W |
Stigningstider | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Parallellkoblingsevne | ja, for redundanse og effektøkning |
Seriekoblingsevne | Ja |
Signal: DC-OK, aktiv | |
Beskrivelse av utgang | UOUT > 0,9 x UN: High signal |
Maks. koblingsspenning | ≤ 24 V |
Utgangsspenning | + 24 V DC (Signal) |
Maks. innkoblingsstrøm | ≤ 40 mA |
Varig laststrøm | ≤ 40 mA |
Signal: DC-OK, potensialfri | |
Beskrivelse av utgang | Relekontakt, UOUT > 0,9 x UN: Kontakt lukket |
Maks. koblingsspenning | ≤ 30 V AC/DC |
Maks. innkoblingsstrøm | ≤ 1 A |
Varig laststrøm | ≤ 1 A |
Inngang | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. entrådet ledertverrsnitt | 6 mm² |
Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 4 mm² |
Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
Ledertverrsnitt AWG max | 10 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment min | 0,5 Nm |
Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,6 Nm |
Utgang | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,5 mm² |
Maks. entrådet ledertverrsnitt | 16 mm² |
Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,5 mm² |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 10 mm² |
Ledertverrsnitt AWG min | 20 |
Ledertverrsnitt AWG max | 6 |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Skrue | M4 |
Tiltrekkingsmoment min | 0,5 Nm |
Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,6 Nm |
Signal | |
Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,5 mm² |
Maks. entrådet ledertverrsnitt | 16 mm² |
Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,5 mm² |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 10 mm² |
Ledertverrsnitt AWG min | 20 |
Ledertverrsnitt AWG max | 6 |
Skrue | M4 |
Tiltrekkingsmoment min | 1,2 Nm |
Tiltrekkingsmoment, maks. | 1,5 Nm |
Signaliseringstyper | LED |
aktiv koblingsutgang | |
Relekontakt | |
Driftsspenningsindikator | LED grønn |
Signalutgang: DC-OK, aktiv | |
Statusindikator | LED "DC OK" grønn |
Merknad til statusindikatoren | UOUT < 0,9 x UN: LED blinker |
Signalutgang: DC-OK, potensialfri | |
Statusindikator | LED "DC OK" grønn |
Antall faser | 1 |
Isolasjonsspenning inngang/utgang | 4 kV AC (Typetest) |
2 kV AC (Stykktesting) | |
Isolasjonsspenning utgang/PE | 500 V DC (Stykktesting) |
Isolasjonsspenning inngang/PE | 3,5 kV AC (Typetest) |
2 kV AC (Stykktesting) |
Produkttype | Strømforsyning |
Produktserie | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | I (med PE-tilkobling) |
Forurensningsgrad | 2 |
Bredde | 157 mm |
Høyde | 130 mm |
Dybde | 125 mm |
Alternativ montering | |
Bredde | 122 mm |
Høyde | 130 mm |
Dybde | 160 mm |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: horisontal 0 mm, vertikal 50 mm |
Innbygning | vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
Husmateriale | Metall |
Husutførelse | AluNox (AlMg1) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 95 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
Slag | 18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27) |
Vibrasjoner (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (i henhold til IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Norm - begrensning av nettstrøm og harmonisk svingningsstrøm | EN 61000-3-2 |
Standard - elektrisk sikkerhet | EN 62368-1 |
Norm - apparatsikkerhet | GS (sikkerhetstest) |
Norm - beskyttelse mot legemsfarlig strøm, basiskrav for sikker deling i elektriske driftsmidler | EN 62368-1 |
Norm - lavspenning | EN 62368-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Norm - sikkert skille | DIN VDE 0100-410 |
Overspenningskategori | |
EN 62477-1 | III |
Godkjennelse for skipsbygging | DNV GL (EMC A) |
UL-godkjennelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
EMC-krav støyemisjoner | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMC-krav støyimmunitet | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55011 (EN 55022) |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Hus | Nivå 4 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Kontaktutladning | 8 kV |
Luftutladning | 15 kV |
Merknad | Kriterium B |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 2 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
Merknad | Kriterium A |
Raske transienter (burst) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Raske transienter (burst) | |
Inngang | 4 kV (Nivå 4 - usymmetrisk) |
Utgang | 2 kV (Nivå 3 - usymmetrisk) |
Signal | 1 kV (Nivå 2 - usymmetrisk) |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Inngang | 4 kV (Inst.-klasse 4 - usymmetrisk: Ledning mot jord) |
2 kV (Inst.-klasse 4 - symmetrisk: Ledning mot ledning) | |
Utgang | 0,5 kV (Nivå 1 - usymmetrisk: Ledning mot jord) |
0,5 kV (Nivå 1 - symmetrisk: Ledning mot ledning) | |
Signal | 1 kV (Nivå 2 - usymmetrisk: Ledning mot jord) |
Merknad | Kriterium B |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Inngang/utgang/signal | Nivå 3 - usymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Merknad | Kriterium A |
Spenning | 10 V |
Spenningsfall | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-11 |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3 |
Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde |
Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde |
Artikkelnummer | 2938620 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCMP |
Produktnøkkel | CMPP13 |
Katalogside | Side 481 (IF-2007) |
GTIN | 4017918890544 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 3 061 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2 500 g |
Tolltariffnummer | 85044095 |
Opprinnelsesland | TH |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 72,816 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo