Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PST 1,0/ 2-5,75 - Stiftlist
1574198

Stiftlist, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, artikkelserie: PST 1,0/..-V, delingsmål: 5,75 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,1 mm, stikksystem: COMBICON PST 1,0, kobling: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Egnet for bølge- og reflowloddeprosesser
Optimal pluggeometri for alle COMBICON-Pinstrip-plugger