Kravene til sikkerhet og anleggstilgjengelighet øker kontinuerlig - uansett hvilken bransje det dreier seg om. Ved siden av maskinteknikk og kjemisk industri blir prosessforløpene stadig mer omfattende også innen anleggs- og automatiseringsteknikk. Også til energiteknikken stilles det stadig høyere krav.
En feilfri og dermed også mer økonomisk effektiv drift oppnår man bare ved å overvåke viktige nett- og anleggsparametere kontinuerlig. For å unngå følgene av feil eller for å holde feilene i grenser, finnes det elektroniske overvåkingsreleer i EMD-serien for mange forskjellige overvåkingsoppgaver.
Driftstilstanden vises ved hjelp av fargede lysdioder, og feil som har oppstått kan overføres til en styring eller koble ut en anleggsdel via en potensialfri kontakt. Enkelte varianter er utstyrt med en start- og utløseforsinkelse slik at de i kortere perioder tolererer måleverdier utover det innstilte overvåkingsområdet.
EMD-FL-3V-400
-
Overvåkingsrelé
2866064
El-nr.:
4124924
El-nr.:
4124924
Overvåkingsrele for overvåking av 3-faset spenning på 280...520 V AC, underspenning, Window, fasefølge, fasesvikt, asymmetri, strømforsyning for stort område, to vekselkontakter
Produktdetaljer
UL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 172140cUL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 172140Dine fordeler
Innstillbar via potensiometer på forsiden
Variabelt forsyningsspenningsområde
Innstillbar asymmetri
Innstillbar utløseforsinkelse