PLC-OSC- 5DC/ 24DC/ 2/ACT
-
Solid-State-relémodul
2980144
PLC-INTERFACE for utgangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BSC.../ACT med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 5 V DC, utgang 3-33 V DC / 3 A
Produktdetaljer
| Produkttype | Solid-state-relemodul |
| Produktserie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | Utgangsfunksjon |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper: Standarder / bestemmelser | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 01.04.2026 |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,05 W |
| Testspenning (Inngang/utgang) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., inngang/utgang) |
| Nominell inngangsspenning UN | 5 V DC |
| Nominell spenning (påsatt solid-state-relé) | 5 V DC |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,8 ... 1,2 |
| Inngangsspenningsområde | 4 V DC ... 6 V DC |
| Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i UN | ≤ 0,25 |
| Koblingsterskel 1-signal med utgangspunkt i UN | ≥ 0,8 |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 9,5 mA |
| Typisk innkoblingstid | 20 µs (ved UN) |
| Typisk utkoblingstid | 300 µs (ved UN) |
| Driftsspenningsindikator | LED gul |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
| Friløpsdiode; Friløpsdiode | |
| Overføringsfrekvens | 300 Hz |
| Kontaktutførelse | 1 N/O |
| Type digitalutgang | elektronisk |
| Utgangsspenningsområde | 3 V DC ... 33 V DC |
| Varig grensestrøm | 3 A (se deratingkurve) |
| Maks. innkoblingsstrøm | 15 A (10 ms) |
| Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | ≤ 200 mV |
| Utgangskobling | 2-leder flytende |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
| Overspenningsbeskyttelse |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkeltendehylse) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-endehylse) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| UKCA | |
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
| Godkjenning for skipsbygging | |
| Sertifikat | TAE0000196 |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibrasjon | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Lavspenningsdirektiv | I samsvar med NS-direktiv |
| Standarder / bestemmelser | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2980144 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BD62 |
| Produktnøkkel | DK6223 |
| GTIN | 4017918727499 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 37,18 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 35,738 g |
| Tolltariffnummer | 85364900 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
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
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: ) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 3e9f17f0-91ca-4ba3-9bbe-9260f984b13f |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,995 kg CO2e |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkeltlask 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkeltlask 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkeltlask 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkeltlask 2967688
-
PLC-FA-5X20 - Sikringsadapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Sikringsadapter 1186499
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
ZB 6 CUS - Merkeremse 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Merke for klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Merke for klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate 2966841
-
PLC-ESK GY - Mateklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Miniatyr-Solid-State-relé 2967989
Dine fordeler
Aktuatoren kobles direkte til relemodulen
Ekstra rekkeklemmer kan bortfalle
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
Tidsbesparelse opptil 60 %
Relemoduler med sikkert skille i henhold til DIN EN 50178 mellom spole og kontakt
Plassbesparelse opptil 80 %
Funksjonelle lasker
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo