UL Recognized
Godkjennings-ID: E477377-20211103| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 50 A | 14 - 10 | ||
Utstyrspluggforbinder forvegg, Artikkelserie: SUNCLIX, farge: svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 6 mm2, merkespenning: 1500 V DC, merkestrøm: 38 A, Tilkoblingstype: Krymping
| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 50 A | 14 - 10 | ||