Skruforbindelse for feste av SUNCLIX-veggjennomføring med Quick-Mount-system
PV-FT-C-WALLMOUNT BK
-
Nippel
1146092
Nippel, Artikkelserie: SUNCLIX, Mutter som passer til apparatveggtykkelser på 1 mm - 5 mm
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | Mutter som passer til apparatveggtykkelser på 1 mm - 5 mm |
| Bestillingsinformasjon: | Stk./pakn.: 100 stk. (plastpose) |
| Sikkerhetsinformasjon | |
| Sikkerhetsinformasjon | • ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. |
| • ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
| ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. | |
| • Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
| • Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
| • Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
| • Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
| •Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
| • Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
| • Følg de tilhørende tekniske spesifikasjonene. Opplysningene finner du her: o På produktet o På emballeringsetiketten o I dokumentasjonen som følger med o På nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products |
|
| • Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet, | |
| • Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products | |
| • Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| • Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget og låst. | |
| • Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
| • Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den. | |
| Produkttype | Veggjennomføring |
| Produktserie | SUNCLIX |
| Bredde | 21 mm |
| Høyde | 21 mm |
| Lengde | 11,4 mm |
| Husdelens farge | black |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Materiale nippel | PA |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 50 °C |
| Raske temperaturendringer | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-14 (VDE 0468-2-14):2010-04 |
| DIN EN 60512-11-4:2003-01 | |
| Krav til visuell kontroll | Ingen feil som påvirker de vanlige funksjonene. |
| Testvarighet | 9 dager |
| Holdetid | 30 min |
| Overføringsvarighet | ≤ 3 min |
| Temperatur min. | -40 °C |
| Temperatur maks. | +85 °C |
| Testmetode | Na: Raske temperaturendringer med forhåndsbestemt overgangstid |
| Fuktig varme, konstant | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-78 (VDE 0468-2-78):2014-02 |
| Krav til visuell kontroll | Ingen feil som påvirker de vanlige funksjonene. |
| Testvarighet | 1000 h |
| Testtemperatur | +85 °C ±2 °C |
| Relativ fuktighet | ≥ 85 % |
| Slagtester med hammer (Eh) | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-75 (VDE 0468-2-75):2015-08 |
| DIN EN 60512-11-10:2003-01 | |
| Krav til visuell kontroll | Ingen skader som kan påvirke den tiltenkte bruken. |
| Kategori | 3 |
| Testtemperatur | -40 °C 2 K |
| Tørr varme | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| DIN EN 60512-11-9:2003-01 | |
| Krav til visuell kontroll | Ingen feil som påvirker de vanlige funksjonene. |
| Varmepåkjenning | 90 °C/240 h |
| Sinusformede svingninger | |
| Testspesifikasjon | IEC 60512-6-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| Krav til visuell kontroll | Ingen feil som påvirker de vanlige funksjonene. |
| Testvarighet | 2,5 h per akse |
| Laveste frekvens | 10 Hz |
| Høyeste frekvens | 150 Hz |
| Amplitude | 0,35 mm |
| Akselerasjon | 50 m/s² |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| IP-kode X8 – Kontinuerlig nedsenking | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Anmodning | Vann må ikke trenge inn i en mengde som forårsaker skadelige virkninger når huset er kontinuerlig nedsenket i vann under betingelser som må avtales mellom produsent og bruker. Betingelsene må imidlertid være strengere enn for sifferet 7. |
| Testvarighet | 2 h |
| Dykkedybde | 2000 mm |
| Visuell kontroll | |
| Testspesifikasjon | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| Krav til visuell kontroll | Ingen feil som påvirker de vanlige funksjonene. |
| Tilleggstekst | Verdiangivelsene gjelder for alle gjentakelser av den samme testen innenfor den normative testsekvensen. |
| Artikkelnummer | 1146092 |
| Pakkestørrelse | 100 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 100 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABLBZC |
| GTIN | 4063151135386 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 2,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2,3 g |
| Tolltariffnummer | 39269097 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440192 |
| ECLASS-15.0 | 27440192 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,013 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo