cULus Recognized
Godkjennings-ID: E118976Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
SMD-sokkellist, nominell strøm: 1 A, testspenning: 500 V AC, poltall: 30, delingsmål: 1,27 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Bøssing, montering: SMD lodding
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Med hvilke poltall er kort-til-kort-pluggforbinder FQ 1,27 tilgjengelig?
Kort-til-kort-pluggforbinder FQ 1,27 er tilgjengelig med poltallene 10, 20, 30, 50 og 80.
Hva egner kort-til-kort-pluggforbinder FQ 1,27 seg til?
Kort-til-kort-pluggforbinder FQ 1,27 er beregnet på universell bruk og er egnet til overføring av signaler og strøm inntil 1 A per kontakt.... Se mer
Kort-til-kort-pluggforbinder FQ 1,27 er beregnet på universell bruk og er egnet til overføring av signaler og strøm inntil 1 A per kontakt.
Vis mindreHvordan kan loddekontaktene på kort-til-kort-pluggforbinder FQ 1,27 kontrolleres?
Pluggforbinderen loddes med SMT-metoden. Loddekontaktene er ledet ut under huset og kan dermed kontrolleres med automatisk optisk inspeksjon (AOI).