Termoskrivere

Termoskrivere

Med våre termoskrivere merker du også store ordrevolumer meget økonomisk effektivt. De forskjellige skriverne til materialer i kort- og rullformat behandler et stort materialutvalg. Du får slik et komplett merkesystem som er optimalt tilpasset anvendelsen din, og som støttes optimalt av merkeprogrammet PROJECT complete.

Go to Product Detail Page for item 0804661
TM-RIBBON 110 WH 100 - Fargebånd
TM-RIBBON 110 WH 100 - Fargebånd
0804661
Electrical Number: 1803932

Fargebånd, til THERMOMARK rullskriver og THERMOMARK CARD for trykk av produktgruppene rullmateriell: EML ..., EMLP ..., EMLF ..., PML-M ..., WMTB HF-HP..., WMS-2 HF ... RD og produktgruppene US materiell: US-EML(S)P ..., US-EMLP-HA ..., US-EM(S)P ..., US-WMT ..., US-WMTB  ..., US-PML-M ..., US-EMLF ..., lengde: 60 m, rullengde: 60 m, bredde: 110 mm, farge: hvit

Dine fordeler

  • Pålitelig takket være velprøvd metode samt god tilgjengelighet
  • Servicevennlig på grunn av vedlikeholdsfri drift
  • Høy kvalitet grunnet godt optisk resultat, strekkoder og tegnhøyde fra 1,6 mm
  • Kompakte og robuste enheter

Nye produkter

Mobil termo-kortskriver THERMOMARK PRIME 2.0
Termoskriver THERMOMARK E.300 DOUBLE

Mobil termo-kortskriver

Fleksibel merking direkte på stedet

THERMOMARK PRIME 2.0 merker merkemateriell i kortformat. Takket være integrert MARKING system App, 7"-fargeberøringsdisplay og utskiftbart batteri er skriveren enkel å betjene og egnet for stasjonær og mobil bruk på stedet.

Viktigste egenskaper

  • Integrert merkeprogramvare MARKING system App
  • Utskiftbart batteri for mobil bruk
  • Fargebånd-, magasin- og materialmerking
  • For alt UCT-, US- og UM-kortmateriale
  • 7"-fargeberøringsdisplay
  • Lite vedlikeholdskrevende termoskriverteknologi
  • Trykkoppløsning på 300 dpi

Dine fordeler

  • Enkel utforming av merkeløsninger med integrert merkeprogramvare MARKING system App
  • 100 % uavhengig, takket være batteri som kan skiftes ut og lades opp på nytt
  • Raskt trykk i høy kvalitet pr. kortmateriale på under 8 sekunder
  • Automatisk fargebånd-, magasin- og materialmerking forhindrer feilmerkinger
  • Materialer og fargebånd er enkelt skiftet ut på under 10 sekunder

Termoskriver for industriell merking

For merking av materiell i rullformat på én side og begge sider

Velg THERMOMARK E.300 DOUBLE hvis du vil merke rullmateriell på begge sider. Kombiner den med E.CUTTER(/P) for å kutte eller perforere materiell i rullformat, eller koble den til applikatoren THERMOMARK E.SLEEVE.

Viktigste egenskaper

  • For trykk på materiell i rullformat på én side og begge sider
  • Termoskriver med trykkoppløsning på 300 dpi
  • Egnet for permanent bruk i produksjonen og for bearbeiding av større trykkvolumer
  • Kompatibel med THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER og E.CUTTER/P
  • 4,3" LCD-Multicolor-berøringsdisplay

Dine fordeler

  • Kompatibilitet med THERMOMARK E.SLEEVE: Du kan helt enkelt forvandle standardskriveren til et effektivt trykk- og applikasjonssystem
  • Merkingen på begge sider gjør krympe- og merkeslangene lette å lese
  • Enkel behandling av alt materiell i rullformat ved bruk av E.CUTTER og E.CUTTER/P
  • Takket være OPC UA formidles statusmeldinger i sanntid og toveis til merkeprogramvaren

Merking og påføring i ett trinn
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES sørger for bedre effektivitet ved automasjonskapbygging: Det modulære systemet med termo-rullskriver og applikatorer trykker merker, og påfører dem kabler og ledere automatisert. Sammenslåingen av disse prosesstrinnene gir en tidsbesparelse på ca. 60 %.

Mer informasjon
Det modulære systemet THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK PRIME 2.0

THERMOMARK PRIME 2.0 kortskriver

Mobil termoskriver THERMOMARK PRIME 2.0

Den mobile termoskriveren THERMOMARK PRIME 2.0 er en unik kombinasjon av velprøvd, pålitelig skriverteknologi, en integrert merkeprogramvare og en utholdende, nettuavhengig energiforsyning. Berøringsskjerm, kapslede fargebånd og et utskiftbart batteri letter betjeningen av enheten direkte på stedet. Et stort materiellspekter med flere enn 600 typer kortmateriell gir deg allsidige løsninger for merking av forskjellige applikasjoner. Den automatiske fargebånd-, magasin- og materiellmerkingen forhindrer feilmerkinger.

Kortskriver THERMOMARK CARD 2.0 med egnet material

Kortskriver THERMOMARK CARD 2.0 med egnet material

THERMOMARK CARD 2.0 til kortformater

THERMOMARK CARD 2.0 er den effektive løsningen for merking av kunststoffskilt i kort- og matteformat. Materialporteføljen omfatter en rekke merkeløsninger for merking av terminaler, ledere og kabler, samt enheter og systemer. Den kompakte termoskriveren betjenes og installeres med kun et minimum av arbeid. Via MARKING system-programvaren eller MARKING system-appen styrer du THERMOMARK CARD 2.0 direkte, og kan utføre oppdragene. Termoskriverens velkjente teknologi gir høy effektivitet og tilnærmet vedlikeholdsfri drift.

Termoskriver THERMOMARK ROLL 2.0 med egnet materiell

Rullskriver THERMOMARK ROLL 2.0 med egnet material

THERMOMARK ROLL 2.0 for rull- og endeløsformater

THERMOMARK ROLL 2.0 skriver ut etiketter samt krympe- og merkeslanger på rull og i kontinuerlig format. Materialporteføljen omfatter en rekke merkeløsninger for merking av terminaler, ledere og kabler, samt enheter og systemer. Termoskriveren gir merking i høy kvalitet og samtidig rask behandling. Den velkjente termoskriveteknikken gir tilnærmet vedlikeholdsfri drift. Intuitiv kontroll med MARKING system-programvaren eller MARKING system-appen. Den enkle betjeningen via det integrerte berøringsdisplayet gjør håndteringen absolutt ukomplisert.

Termoskriver THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) rull-til-rull-skriver

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) for behandling av større materialmengder

Dra nytte av fleksibiliteten til THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D), og bruk skriveren til merking av alt rullemateriale for profesjonell og holdbar merking av terminaler, ledninger og kabler, enheter og systemer. I tillegg til ferdig utskårne etiketter og merkelapper kan skriveren også behandle krympe- og merkeslanger samt etikettmateriale i kontinuerlig format. Du kombinerer da helt enkelt skriveren med THERMOMARK E.CUTTER eller E.CUTTER/P for å kutte eller perforere materiell i rullformat. For at merkeprosessene skal bli mest mulig effektive, kombinerer du termoskriveren med en applikator i THERMOMARK E SERIES.

Termoskriver THERMOMARK E.300 DOUBLE

THERMOMARK E.300 DOUBLE rulle-til-rull-skriver

THERMOMARK E.300 DOUBLE for merking på en side og begge sider

Med den fleksible termoskriveren THERMOMARK E.300 DOUBLE merker du merkemateriell i rullformat på en side og begge sider. Velg E.CUTTER eller E.CUTTER/P for å kutte eller perforere materiell i rullformat. For å gjøre merkingen enda mer effektiv kombinerer du standardskriveren med THERMOMARK E.SLEEVE for merking og påføring av krympe- og merkeslanger i ett og samme, automatiserte arbeidstrinn. Tosidig merking gir adskillig bedre lesbarhet ved leder- og kabelmerking.