Magasin, til THERMOMARK PRIME og THERMOMARK CARD, for montering av UCT-WMTBA (24x4), UCT-WMTBA (29x6), UCT-WMTBA (40x17), lengde: 0,166 m, bredde: 114 mm, høyde: 11,5 mm
Termoskrivere
Med våre termoskrivere merker du også store ordrevolumer meget økonomisk effektivt. De forskjellige skriverne til materialer i kort- og rullformat behandler et stort materialutvalg. Du får slik et komplett merkesystem som er optimalt tilpasset anvendelsen din, og som støttes optimalt av merkeprogrammet PROJECT complete.
Magasin til THERMOMARK CARD og THERMOMARK PRIME, for UM-materiale (UM1-TM og UM5-TM)
Magasin, til THERMOMARK PRIME og THERMOMARK CARD, for montering av UCT-EMP (25x6), UCT-EMP (29x8), UCT-EMP (40x17), UCT-EMP (60x15), lengde: 0,166 m, bredde: 114 mm, høyde: 11,5 mm
Magasin, til THERMOMARK PRIME og THERMOMARK CARD, for montering av UCT2-TM..., lengde: 0,166 m, bredde: 114 mm, høyde: 11,5 mm
Transportkoffert til THERMOMARK ROLLMASTER- og THERMOMARK E SERIES-skrivere
Magasin, til THERMOMARK PRIME og THERMOMARK CARD, for montering av UCT-EM (17x10), lengde: 0,166 m, bredde: 114 mm, høyde: 11,5 mm
Magasin, til THERMOMARK PRIME og THERMOMARK CARD, for montering av UCT-EM (20x9), lengde: 0,166 m, bredde: 114 mm, høyde: 11,5 mm
Magasin, til THERMOMARK PRIME og THERMOMARK CARD, for montering av UCT-EM (15x10), lengde: 0,166 m, bredde: 114 mm, høyde: 11,5 mm
Magasin, til THERMOMARK PRIME og THERMOMARK CARD, for montering av UCT-WMS..., lengde: 0,166 m, bredde: 114 mm, høyde: 11,5 mm
Magasin, til THERMOMARK PRIME og THERMOMARK CARD, for montering av UCT-EM (17x8), UCT-EM (21x8), lengde: 0,166 m, bredde: 114 mm, høyde: 11,5 mm
Dine fordeler
- Pålitelig takket være velprøvd metode samt god tilgjengelighet
- Servicevennlig på grunn av vedlikeholdsfri drift
- Høy kvalitet grunnet godt optisk resultat, strekkoder og tegnhøyde fra 1,6 mm
- Kompakte og robuste enheter
Nye produkter
THERMOMARK PRIME 2.0 kortskriver
Mobil termoskriver THERMOMARK PRIME 2.0
Den mobile termoskriveren THERMOMARK PRIME 2.0 er en unik kombinasjon av velprøvd, pålitelig skriverteknologi, en integrert merkeprogramvare og en utholdende, nettuavhengig energiforsyning. Berøringsskjerm, kapslede fargebånd og et utskiftbart batteri letter betjeningen av enheten direkte på stedet. Et stort materiellspekter med flere enn 600 typer kortmateriell gir deg allsidige løsninger for merking av forskjellige applikasjoner. Den automatiske fargebånd-, magasin- og materiellmerkingen forhindrer feilmerkinger.
Kortskriver THERMOMARK CARD 2.0 med egnet material
THERMOMARK CARD 2.0 til kortformater
THERMOMARK CARD 2.0 er den effektive løsningen for merking av kunststoffskilt i kort- og matteformat. Materialporteføljen omfatter en rekke merkeløsninger for merking av terminaler, ledere og kabler, samt enheter og systemer. Den kompakte termoskriveren betjenes og installeres med kun et minimum av arbeid. Via MARKING system-programvaren eller MARKING system-appen styrer du THERMOMARK CARD 2.0 direkte, og kan utføre oppdragene. Termoskriverens velkjente teknologi gir høy effektivitet og tilnærmet vedlikeholdsfri drift.
Rullskriver THERMOMARK ROLL 2.0 med egnet material
THERMOMARK ROLL 2.0 for rull- og endeløsformater
THERMOMARK ROLL 2.0 skriver ut etiketter samt krympe- og merkeslanger på rull og i kontinuerlig format. Materialporteføljen omfatter en rekke merkeløsninger for merking av terminaler, ledere og kabler, samt enheter og systemer. Termoskriveren gir merking i høy kvalitet og samtidig rask behandling. Den velkjente termoskriveteknikken gir tilnærmet vedlikeholdsfri drift. Intuitiv kontroll med MARKING system-programvaren eller MARKING system-appen. Den enkle betjeningen via det integrerte berøringsdisplayet gjør håndteringen absolutt ukomplisert.
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) rull-til-rull-skriver
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) for behandling av større materialmengder
Dra nytte av fleksibiliteten til THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D), og bruk skriveren til merking av alt rullemateriale for profesjonell og holdbar merking av terminaler, ledninger og kabler, enheter og systemer. I tillegg til ferdig utskårne etiketter og merkelapper kan skriveren også behandle krympe- og merkeslanger samt etikettmateriale i kontinuerlig format. Du kombinerer da helt enkelt skriveren med THERMOMARK E.CUTTER eller E.CUTTER/P for å kutte eller perforere materiell i rullformat. For at merkeprosessene skal bli mest mulig effektive, kombinerer du termoskriveren med en applikator i THERMOMARK E SERIES.
THERMOMARK E.300 DOUBLE rulle-til-rull-skriver
THERMOMARK E.300 DOUBLE for merking på en side og begge sider
Med den fleksible termoskriveren THERMOMARK E.300 DOUBLE merker du merkemateriell i rullformat på en side og begge sider. Velg E.CUTTER eller E.CUTTER/P for å kutte eller perforere materiell i rullformat. For å gjøre merkingen enda mer effektiv kombinerer du standardskriveren med THERMOMARK E.SLEEVE for merking og påføring av krympe- og merkeslanger i ett og samme, automatiserte arbeidstrinn. Tosidig merking gir adskillig bedre lesbarhet ved leder- og kabelmerking.