Kabelmerkerholder av type KMK UV utmerker seg med ekstremt høy UV- og værbestandighet. Dette ble fastsatt i henhold til DIN EN ISO 4892-2, testvarighet 30 000 h - tilsvarer ti år mellomeuropeisk klima.
Derfor er de perfekte for permanent merking av kabler på utendørsområder.
Egnede kabelstrips samt merkeskilter finner du under fanearket "tilbehør".
KMK UV (40X17)
-
Kabelmerkeholder
1014109
Kabelmerkeholder, transparent, uten merking, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: ≥ 9 mm, tekstfelthøyde: 17 mm, tekstfeltbredde: 40 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Kunststoffkabelmerker til innstikksskilt, for montering med kabelstrips
Kunststoffkabelmerker for merking og sammenbunting av ledere og kabler innendørs
Produktene har maljer og festes med kabelstrips
Det merkede innstikksskiltet beskyttes mot smuss ved hjelp av dekselet