UTTB 4-MT - Knivskillerekkeklemme
3044775
El-nr.: 1265236

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Knivskillerekkeklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 30 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Skilleområde, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Skrutilkoblig som er anerkjent over hele verden
Vedlikeholdsfri og vibrasjonssikker takket være det patenterte Reakdyn-prinsippet
Praktisk separasjon av strømkretser takket være det implementerte knivskillet
Plassbesparelse og fleksibilitet, ettersom to like ledere kan tilkobles
Langtidsstabile forbindelser takket være materialer av høy kvalitet
Lav egenoppvarming grunnet høye kontaktkrefter
Maksimal effektivitet på liten plass - takket være en integrert nivåbro kobles tilkoblingene sammen på tvers av nivåene