UDMTK 5-P/P - Knivskillerekkeklemme
3101087
El-nr.: 1265188

tverrsnitt
delingsmål
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Knivskillerekkeklemme, med prøvebøssingskruer for montering av testplugger, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 10 A, 1. og 2. etasje, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. etasje, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Lukket hus til etasjerekkeklemmer
Plassbesparende byggform med bredde kun 6,2 mm
Praktisk betjening av skillekniven