CSA
Godkjennings-ID: 13631| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 12 | ||
Knivskillerekkeklemme, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 10 A, 1. og 2. etasje, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. etasje, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå
| Produkttype | Skilleklemme |
| Antall tilkoblinger | 4 |
| Antall rekker | 2 |
| Potensialer | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 4 kV |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,02 W |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
| Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
| 1. og 2. etasje | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Prøvedor | A4 |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
| Nominell strøm | 10 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 10 A (ved 4 mm² ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 400 V |
| 2. etasje | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M3 |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
| Nominell strøm | 8 A (ved 4 mm² ledertverrsnitt) |
| Belastningsstrøm maksimal | 10 A (ved 4 mm² ledertverrsnitt, maksimal strømbelastning skal ikke overskrides av summeringsstrømmen til alle tilkoblede ledere.) |
| Nominell spenning | 400 V |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 93 mm |
| Dybde på NS 32 | 73,5 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 68,5 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 76 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -40 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Støtspenningstest | |
| Prøvespenning skalverdi | 4,8 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Oppvarmingstest | |
| Krav oppvarmingstest | Temperaturøkning ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestått |
| Korttidsstrømsikkerhet 1 mm² | 0,12 kA |
| Resultat | Test bestått |
| Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
| Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestått |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Mekanisk fasthet | |
| Resultat | Test bestått |
| Feste på holder | |
| Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Resultat | Test bestått |
| Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
| Rotasjonshastighet | 10 (+/- 2) o/min |
| Omdreininger | 135 |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Resultat | Test bestått |
| Nålflammetest | |
| Virketid | 30 s |
| Resultat | Test bestått |
| Svingning/bredbåndstøy | |
| Testspesifikasjon | EN 50155:2021-07 |
| Spekter | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel |
| Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz |
| ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Akselerasjon | 30,6 m/s² |
| Testvarighet pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestått |
| Støt | |
| Slagform | Halvsinus |
| Akselerasjon | 300 m/s² |
| Slagvarighet | 18 ms |
| Antall slag pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestått |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Artikkelnummer | 3048467 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BB12 |
| Produktnøkkel | BE1231 |
| GTIN | 4046356056021 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 29,54 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 29,54 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | TR |
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
| ECLASS-15.0 | 27250108 |
| ETIM 10.0 | EC000902 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 12 | ||
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9878640d-e4e9-43e4-8b92-d48588d54d68 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,172 kg CO2e |