Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

MINI MCR-SL-U-I-4 - Skilleforsterkere
2813525

3-veis skilleforsterker, for galvanisk skille av analogsignaler, med skrutilkobling, inngangssignal: 0 V ... 10 V, utgangssignal: 4 mA ... 20 mA

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Energiforsyning mulig via fotelementet (TBUS)
Prisgunstig alternativ til konfigurerbare skilleforsterkere
Lavt effektopptak
Meget kompakt skilleforsterker for galvanisk skille, omforming, forsterkning og filtrering av analoge standardsignaler
Faste signalkombinasjoner
3-veisskille