ST 4-HESILED 60 (5X20) - Sikringsrekkeklemme
3036550

Sikringsrekkeklemme, type sikring: Glass/keramikk/ ..., sikringstype: G / 5 x 20, nominell spenning: 60 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 1 mm2, tverrsnitt:  0,08 mm2- 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Meget kompakt byggform
Prøveuttak på begge sider i sikringsarmen