PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/T10S - Sikkerhetsrelé
2981509

Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking opptil SIL 3 eller Cat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, automatisk eller manuell aktivering, 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O med utkoblingsforsinkelse 10 sekunder fast, pluggbar push-in-rekkeklemme

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil kat. 3/PL d etter EN ISO 13849-1, SIL 2 for kontakter med forsinkelse
Opptil kat. 4/PL e etter ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508 for kontakter uten forsinkelse
1- og 2-kanals styring
3 kontakter uten forsinkelse og 2 kontakter med utkoblingsforsinkelse
Fast forsinkelse fra 10 s
For overvåking av nødstopp og beskyttelsesdører samt evaluering av lysporter