PSR-SCP- 24UC/THC4/2X1/1X2
-
Sikkerhetsrelé
2963721
Sikkerhetsrelé for tohåndsstyringer i henhold til ISO 13851 type IIIC til SIL 3 eller Kat. 4, PL e i henhold til EN ISO 13849, samtidighetsovervåking < 0,5 s, to N/O, en N/C, sikkert skille, bredde 22,5 mm, pluggbar skruklemme
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
For tohåndskontrollere i henhold til ISO 13851 type IIIC
Opptil kat. 4/PL e etter ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
2-kanals styring
Samtidighetsovervåking < 0,5 s
Automatisk aktivering
To aktiveringskretser og én signalutgang