PSR-SCP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2
-
Sikkerhetsrelé
2900525
Sikkerhetsrelé for nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e etter EN ISO 13849, 2-kanals drift, 2 utganger, nominell inngangsspenning 24 V DC, pluggbar skrumodul
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Produkttype | Sikkerhetsrelé |
Produktserie | PSRclassic |
Anvendelse | Nødstopp |
Beskyttelsesdør | |
Styring | 2-kanals |
Levetid mekanisk | ca. 107 koblingsforløp |
Reletype | Elektromekanisk relé med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Tider | |
Typisk reaksjonstid | typ. 150 ms (ved Us automatisk start) |
typ. 100 ms (ved Us manuell, overvåket start) | |
Typ. tiltrekkingstid ved Us | typ. 250 ms (ved Us / ved styring via A1) |
Typisk løsetid | typ. 20 ms (ved Us ved krav via sensorkrets) |
typ. 45 ms (ved Us/ved krav via A1) | |
Gjenopprettingstid | < 1 s (Boot-tid) |
1 s (etter krav mht. sikkerhetsfunksjon) |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², PTotalt maks = 2,04 W + 14,4 W) |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Merkeisolasjonsspenning | 250 V |
Merkestøtspenning/isolering | Se databladet, kapittel «Isolasjonskoordinering». |
Forsyning | |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Merke-styrematestrøm IS | typ. 70 mA (ved US) |
Inngangseffekt på US | typ. 1,68 W |
Innkoblingsstrøm | < 3,5 A (typ. ved US, Δt = 3 ms) |
Filtertid | 5 ms (ved spenningsfall på Us) |
Beskyttelseskobling | Seriell polaritetsbeskyttelse; Suppressordiode |
Digital: Logikk (S12, S22) | |
Beskrivelse av inngang | sikkerhetsrelatert |
Antall innganger | 2 |
Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
Inngangsspenningsområde "1"-signal | 20,4 V ... 26,4 V (S12) |
Inngangsstrømområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA |
Innkoblingsstrøm | < 100 mA (Δt = 500 ms, ved Us/Ix på S12) |
> -100 mA (Δt = 300 ms, ved Us/Ix på S22) | |
Filtertid | Ingen testimpulser tillatt |
Samtidighet | ∞ |
Maks. tillatt total ledningsmotstand | 50 Ω |
Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
Strømopptak | 38 mA (typ. ved US på S12) |
-38 mA (typ. ved US på S22) | |
Digital: Startkrets (S34, S35) | |
Beskrivelse av inngang | ikke sikkerhetsrelatert |
Antall innganger | 2 |
Inngangsspenningsområde "1"-signal | 20,4 V ... 26,4 V |
Innkoblingsstrøm | < 6 mA (typ. ved US på S34/35) |
Filtertid | Ingen testimpulser tillatt |
Maks. tillatt total ledningsmotstand | 50 Ω |
Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
Strømopptak | 0 mA (typ. ved US på S34) |
1 mA (typ. ved US på S35) |
Relé: Aktiveringskretser (13/14, 23/24) | |
Beskrivelse av utgang | 2 NO seriekoblet, sikkerhetsrettet, jordpotensialfri |
Antall utganger | 2 |
Kontaktutførelse | To aktiverbare utganger |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Koblingsspenning | min. 10 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Koblingseffekt | min. 100 mW |
Innkoblingsstrøm | min. 10 mA |
maks. 6 A | |
Varig grensestrøm | 6 A (Vær oppmerksom på deratingen) |
Kvadr. sumstrøm | 72 A2 (Vær oppmerksom på deratingen) |
Koblingsfrekvens | maks. 0,5 Hz |
Utgangssikring | 10 A gL / gG (High Demand) |
4 A gL / gG (Low demand) | |
Relé: Signalutgang (31/32) | |
Beskrivelse av utgang | 2 NC parallelle, ikke sikkerhetsrettet, potensialfrie |
Antall utganger | 1 |
Kontaktutførelse | 1 signalutgang |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Koblingsspenning | min. 10 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Koblingseffekt | min. 100 mW |
Innkoblingsstrøm | min. 10 mA |
maks. 6 A | |
Varig grensestrøm | 6 A (Signalutgang) |
Kvadr. sumstrøm | 36 A2 |
Koblingsfrekvens | maks. 0,5 Hz |
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | Vær oppmerksom på derating og lastgrensekurve |
Utgangssikring | 6 A gL / gG |
Tilkoblingsteknikk | |
pluggbar | ja |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Avisoleringslengde | 7 mm |
Skrue | M3 |
Statusindikator | 3 x LED (grønn) |
Driftsspenningsindikator | 1 x LED (grønn) |
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farge (Hus) | gul (RAL 1018) |
Husmateriale | PA |
Sikkerhetstekniske data | |
Stoppkategori | 0 |
Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performance level (PL) | e (5 A DC13, 5 A AC15, 8760 koblingsforløp/år) |
Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhetstekniske data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
Slag | 15g |
Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Merking | CE-samsvar |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | Se deratingkurve |
Monteringsposisjon | vertikal eller horisontal |
Artikkelnummer | 2900525 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDNA |
Produktnøkkel | DNA114 |
GTIN | 4046356515658 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 192,6 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 137,48 g |
Tolltariffnummer | 85371098 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 3068f181-a8f2-4f0d-a528-65f1f0e281e0 |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
Manuelt overvåket og automatisk aktivering i en og samme enhet
Forsterket isolering
2-kanals styring
2 aktiveringskretser, 1 signalutgang
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo