PSR-SCP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B-SET10 - Sikkerhetsrelé
1449142

Sett bestående av 10 sikkerhetsreleer for nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking opptil SIL 3 eller kategori 4, PL e iht. EN ISO 13849, 2-kanals drift, 3 aktiveringskretser, nominell inngangsspenning 24 V DC, pluggbar skrumodul

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
2-kanals styring
3 aktiveringskretser, 1 signalutgang
Manuell, overvåket aktivering