PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35
-
Sikkerhetsrelé
1217839
Sett med 35 stk. sikkerhetsreleer for nødstopp- og beskyttelsesdørovervåking opptil SIL 3 eller Kat. 4, PL e i henhold til EN ISO 13849, automatisk eller manuell aktivering, to N/O med utkoblingsforsinkelse på 0,1 s til 30 s, pluggbar skrutilkoblingsmodul
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Produkttype | Sikkerhetsrelé |
Produktserie | PSRclassic |
Anvendelse | Nødstopp |
Beskyttelsesdør | |
Lysrist | |
Styring | 1- og 2 kanals |
Levetid mekanisk | ca. 107 koblingsforløp |
Reletype | Elektromekanisk relé med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Tider | |
Typisk reaksjonstid | 150 ms (Overvåket/manuell og automatisk start) |
Typisk løsetid | 20 ms (Momentane kontakter) |
100 ms (forsinkede kontakter) | |
Forsinkelsestidsområde | 0,1 s ... 30 s ±30 % (innstillbar) |
Gjenopprettingstid | 330 ms (Gjenstart) |
1 s (Startmoment) |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,8 W |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Merkeisolasjonsspenning | 250 V |
Merkestøtspenning/isolering | 4 kV / basisisolering |
Forsyning | |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC |
Innkoblingsstrøm | typ. 250 mA |
Generelt | |
Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,85 ... 1,1 |
Typisk inngangsstrøm ved UN | 75 mA DC |
Spenning på inngangs- start- og tilbakeføringskrets | ca. 24 V DC |
Typisk reaksjonstid | 150 ms (Overvåket/manuell og automatisk start) |
Typisk løsetid | 20 ms (Momentane kontakter) |
100 ms (forsinkede kontakter) | |
Typisk løsetidsområde | 0,1 s ... 30 s |
Gjenopprettingstid | 330 ms (Gjenstart) |
1 s (Startmoment) | |
Beskyttelseskobling | Suppressordiode, 33 V DC |
Maks. tillatt total ledningsmotstand | 500 Ω (Inngangs- og resetkrets ved UN) |
Driftsspenningsindikator | LED grønn |
Statusindikator | LED K1/K2 og K3(t)/K4(t), grønn |
Kontaktutførelse | 4 aktiverbare utganger |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC |
Min. koblingsspenning | 15 V AC/DC |
Varig grensestrøm | 6 A (N/O-kontakt) |
Maks. innkoblingsstrøm | 6 A |
Min. innkoblingsstrøm | 25 mA |
Kvadr. sumstrøm | 120 A2 (se derating) |
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
90 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
Utkoblingseffekt (induktiv last) maks. | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
33 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
25 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
23 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
Koblingseffekt, min. | 0,4 W |
Koblingskapasitet (360/h koblingsforløp) | på forespørsel |
Koblingskapasitet (3600/h koblingsforløp) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Utgangssikring | 10 A gL/gG NEOZED (N/O-kontakt) |
Relé: Aktiveringskretser | |
Antall utganger | 4 |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Koblingsspenning | maks. 250 V AC/DC |
min. 15 V AC/DC | |
Koblingseffekt | min. 0,4 W |
Innkoblingsstrøm | maks. 6 A |
Varig grensestrøm | 6 A |
Kvadr. sumstrøm | 49 A2 |
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
90 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
Utkoblingseffekt (induktiv last) maks. | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
33 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
25 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
23 W (220 V DC, τ = 40 ms) |
Tilkoblingsteknikk | |
pluggbar | ja |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Avisoleringslengde | 7 mm |
Skrue | M3 |
Statusindikator | LED (grønn) |
Feilindikator | LED K1/K2 og K3(t)/K4(t), grønn |
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Husmateriale | PA |
Sikkerhetstekniske data | |
Stoppkategori | 0 |
1 | |
Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performance level (PL) | e |
Sikkerhetstekniske data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhetstekniske data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 45 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
Slag | 15g |
Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Monteringstype | Skinnemontering |
Innbygning | vilkårlig |
Artikkelnummer | 1217839 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDNA |
Produktnøkkel | DNA131 |
GTIN | 4063151300982 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 6 423 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 6 423 g |
Tolltariffnummer | 85371098 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 34, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 19a620c8-b2cf-4183-85bc-2ea025fb8108 |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Manuelt overvåket og automatisk aktivering
For overvåking av nødstopp og beskyttelsesdører samt evaluering av lysporter
1- og 2-kanals styring
Fast forsinkelse fra 0,1 s ... 30 s
Etiketter som beskytter mot manipulering av innstilt tid (PSR-ESD-300) eller elektronisk manipuleringsbeskyttelse (PSR-ESD-30)
Maks. tre kontakter uten forsinkelse og to kontakter med utkoblingsforsinkelse
Opptil kat. 4/PL e etter ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo