PSR-MC45-3NO-1DO-24DC-SC - Sikkerhetsrelé
1082024

Sikkerhetsrelé for nødstopp, beskyttelsesdører og lysporter opptil SIL 3, Kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanals drift, automatisk eller manuell, overvåket start, tre aktiveringsstrømskretser, US = 24 V DC, pluggbar skruklemme

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061
1- og 2-kanals styring
3 aktiveringsstrømkretser, 1 digital signalutgang
Manuelt overvåket og automatisk aktivering i en og samme enhet
Krysslutningsregistrering