TC MOBILE I/O X300 AC - Signaliseringssystem
2903808

Kompakt signalsystem for mobilradionett for å overvåke digitale verdier og koble releutganger på avstand. Kommunikasjonen foregår med ODP-protokoll via GPRS til en ODP-server. Forsyningsspenningsområde 93 V ... 250 V AC.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

GPRS-signalsystem for fjernstyring av utgangene
Alarmering via sms ved spenningssvikt
GSM-nett: 850, 900, 1800 og 1900 MHz
Kommunikasjon via ODP-protokoll
Dataoverføring enten online eller i form av historiske data med tidsstempel
Konfigurering via USB og nettleser
Kompakt byggform også for husinstallasjoner (4TE, DIN 43880)
Monteres på monteringsskinne eller på veggen