CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET
-
Overspenningsvern
2800491
Adapterplugg med lambda/4-teknologi som overspenningsbeskyttelse for koaksiale signalgrensesnitt. Tilkobling: SMA-konnektorer plugg-bøssing
Produktdetaljer
| IEC prøveklasse | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Byggform | Adapterplugg |
| Poltall | 2 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Tilkoblingstype | SMA-konnektor |
| Tiltrekkingsmoment | 1 Nm |
| PE-tilkobling | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Tiltrekkingsmoment | 1,5 Nm |
| Målskisse |
|
| Bredde | 84,8 mm |
| Høyde | 25 mm |
| Dybde | 81,5 mm |
| Farge | nikkelfarget |
| Husmateriale | HPb59-1 |
| Material husoverflate | Cu-Sn-Zn |
| Materiale kontaktoverflate | Au |
| Material isolasjonslegeme | PTFE |
| Material fjærkontakt | QSn6.5-0.1 |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Virkeretning | Line-Shield/Earth Ground |
| Merkestrøm | 2 A (25 °C) |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-jord) | 6 kA |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-skjerm) | 6 kA |
| Impulsavlederstøtstrøm Iimp (10/350) µs (leder-skjerm) | 1 kA |
| Total avlederstøtstrøm ITotal (8/20) µs | 6 kA |
| Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-jord) statisk | ≤ 1 V |
| Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-skjerm) statisk | ≤ 1 V |
| Beskyttelsesnivå UP (leder-jord) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 15 V (6 kV / 3 kA) | |
| Innføyingsdemping aE, asym. | ≤ 1 dB (0,8 GHz ... 2,25 GHz) |
| Frekvensområde | 0,8 GHz ... 2,25 GHz |
| Stående bølgeforhold VSWR i 50-Ω-systemet | ≤ 1,20 (0,8 GHz ... 2,25 GHz) |
| ≤ 1,10 (1,7 GHz ... 2,1 GHz) | |
| Pålitelig HF-ytelse Pmax ved VSWR = xx (50 ohm-system) | ≤ 110 W (VSWR = 1,0 / 40 °C) |
| ≤ 60 W (VSWR = 1,0 / 70 °C) | |
| Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | ingen |
| Støtstrømkapasitet (leder–jord) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 1 kA | |
| Støtstrømkapasitet (leder–skjerm) | C2 - 10 kV/5 kA |
| D1 - 1 kA |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP55 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m (amsl) |
| Standarder/forskrifter | IEC 61643-21 |
| Merk | 2000 + A1:2008, modifisert |
| Standarder/forskrifter | EN 61643-21 |
| Merk | 2001 + A1:2009 |
| Monteringstype | Tilkoblingsspesifikk adapterplugging |
| Artikkelnummer | 2800491 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCL |
| Produktnøkkel | CL3312 |
| GTIN | 4046356556149 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 393,2 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 300,45 g |
| Tolltariffnummer | 85366910 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 62a2c159-96f1-460f-ad6a-fe974b72a9e0 |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo