TC MOBILE I/O X300
-
Signaliseringssystem
2903807
Kompakt signalsystem for mobilradionett for å overvåke analoge og digitale verdier og koble releutganger på avstand. Kommunikasjonen foregår med ODP-protokoll via GPRS til en ODP-server. Forsyningsspenningsområde 10 V ... 60 V DC.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Bruksrestriksjoner | |
CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
Produkttype | Signaliseringssystem |
MTTF | 591 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
302 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
125 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %) |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 3,85 W |
Nettype | Radiosignaler |
Forsyning | |
Forsyningsspenningsområde | 10 V DC ... 60 V DC |
Typisk strømopptak | 140 mA (24 V DC) |
Maksimalt strømopptak | 180 mA |
Digital | |
Beskrivelse av inngang | Digital inngang |
Antall innganger | 4 |
Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i UN | ≤ 0,3 |
Koblingsterskel 1-signal med utgangspunkt i UN | ≥ 0,7 |
Analog | |
Beskrivelse av inngang | Analog inngang |
Antall innganger | 2 |
Inngangssignal | Strøm eller spenning |
Oppløsing | 15 Bit |
Inngangsimpedans | 600 kΩ (Spenningsinnganger) |
50 Ω (Strøminnganger) | |
Inngangssignal spenning | 0 V DC ... 60 V DC |
Inngangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (konfigurerbar) | |
Nøyaktighet | ± 0,1 % |
Koble | |
Betegnelse utgang | Releutgang |
Antall utganger | 4 |
Kontaktutførelse | N/O-kontakt |
Min. koblingsspenning | 5 V |
Maks. koblingsspenning | 60 V DC |
30 V AC | |
Varig grensestrøm | 6 A |
Koblingseffekt | 100 W (Power Source PS2, Pout ≤100 W) |
Levetid elektrisk | 5000 koblingsforløp |
Forsyning | |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Avisoleringslengde | 6,50 mm |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in, skrumoduler) |
Nettserver | Ja |
Data: USB 2.0 | |
Tilkoblingstype | Mini USB type B, 5-polet |
Overføringslengde | ≤ 3 m (Kun for konfigurasjon og diagnostikk) |
Radio | |
Beskrivelse av grensesnittet | GSM / GPRS |
Frekvensområde | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
GPRS | Multislot Class 10 |
Bredde | 72 mm |
Høyde | 90 mm |
Dybde | 62 mm |
Farge (Husoverdel) | lysegrå (RAL 7035) |
Farge (Husunderdel) | svart (RAL 9005) |
Material (Hus) | Polykarbonat |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (Kun SMS-Modus, ved dataforbindelse, se derating i den tekniske dokumentasjonen) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Høydenivå | 2000 m |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 0 % ... 95 % |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
ATEX | |
Merking | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Merk | Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen! |
Radiogodkjennelse USA, FCC | |
Merk | Part 15.107(a), 15.109(a) |
Test for skadelig gass | |
Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Radiogodkjennelse Europa | |
Merk | RED 2014/53/EU |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Kontaktutladning | ± 6 kV |
Luftutladning | ± 8 kV |
Indirekte utlading | ± 6 kV |
Merknad | Kriterium B |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 26 MHz ... 6 GHz |
Feltstyrke | 10 V/m |
Merknad | Kriterium A |
Raske transienter (burst) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Raske transienter (burst) | |
Inngang | ± 2 kV (Uskjermet forsyningsledning) |
Signal | ± 2 kV (Skjermet signalledning) |
± 2 kV (Analoge I/O-ledninger, uskjermet) | |
Merknad | Kriterium B |
Støtstrømbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Støtstrømbelastning (Surge) | |
Inngang | ± 0,5 kV (symmetrisk, uskjermet forsyningsledning) |
± 0,5 kV (asymmetrisk, uskjermet forsyningsledning) | |
Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
Merknad | Kriterium B |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Merknad | Kriterium A |
Spenning | 10 V |
Støyemisjon | |
Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | Klasse B bruksområde industri og boligområde |
Kriterier | |
Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
Standarder/bestemmelser | EN 50360 |
Standarder/bestemmelser | EN 50121-4 |
Artikkelnummer | 2903807 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDNC |
Produktnøkkel | DNC423 |
Katalogside | Side 403 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356768856 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 243,3 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 243 g |
Tolltariffnummer | 85176200 |
Opprinnelsesland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
GPRS-signalsystem for fjernstyring av utgangene
Alarmering via sms ved spenningssvikt
GSM-nett: 850, 900, 1800 og 1900 MHz
Kommunikasjon via ODP-protokoll
Dataoverføring enten online eller i form av historiske data med tidsstempel
2 analoge innganger
Konfigurering via USB og nettleser
Kompakt byggform også for husinstallasjoner (4TE, DIN 43880)
Monteres på monteringsskinne eller på veggen
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo