TBIO 2,5-2L I
-
Sensor-/aktuatorklemme
3246770
Sensor-/aktuatorklemme, øverste etasje kan laskes for signalgjennomføring, nederste etasjer for signalgjennomføring, kan laskes med innleggslasker, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 20 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: mørkegrå