Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SAC-4P-M12MS/ 5,0-28X OD - Sensor-/aktuatorkabel
1454053

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PE-X halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, koding: A, på åpen ledningsende, kabellengde: 5 m, for utendørs bruk, med spesialstålmutter

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Meget robust: Resistent mot olje, UV og ozon, tåler temperaturer fra -40 °C ... +105 °C