Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SAC-4P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel
1555651

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON, koding: A, kabellengde: 5 m

Produktdetaljer









Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Sparer tid takket være installering med SPEEDCON-hurtigkobling
Ytelsessterk: Pluggforbindere og ledninger med stort ledertverrsnitt for energiforsyningen