SAC-3P-M8MR/0,3-PVC/M8FS4331BK
-
Sensor-/aktuatorkabel
1056830
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, svart RAL 9005, Plugg vinklet M8, koding: A, på Bøssingpluggforbinder rett M8, kabellengde: 0,3 m, med svart gripedel, Spesialkobling: 4-3, 3-1, Pin 1 tomkrymping, Pin 4 tomkrymping, Spesialkobling, kundevariant
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Standard |
Poltall | 3 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Material tetning | NBR |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Tilkoblingstilordning | |
Kontakt | Farge (signalbetegnelse) | Kontakt (opsjon) | 4 (Stikker) | BK | 3 (Bøssing) |
3 (Stikker) | BN | 1 (Bøssing) | |
1 (Stikker) | N.C. | |
4 (Bøssing) | N.C. |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg vinklet M8 |
Poltall | 3 |
Kodetype | A |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M8 |
Poltall | 3 |
Ledningslengde | 0,3 m |
PVC svart [PVC] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 29 kg/km |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PVC svart [PVC] |
Lederoppbygning signalledning | 14x 0,15 mm |
AWG signalkabel | 24 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,17 mm ±0,05 mm |
Ytterdiameter kabel | 4,20 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PVC |
Enkeltleder, farge | brun, blå, svart |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
Veggtykkelse yttermantel | ≥ 0,76 mm |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
maks. ledermotstand | maks. 79 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | ≥ 300 V |
Testspenning | ≤ 3000 V |
Minste bøyeradius, montert fast | 13 mm |
Flammebestandighet | i henhold til UL-style 2464 |
Oljebestandighet | EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-10 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-104 |
Artikkelnummer | 1056830 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 100 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BBFS |
Produktnøkkel | AF1BBA |
GTIN | 4055626698083 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 29,482 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 29,482 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 8809717f-edcc-4d13-88d0-47e7881f2eb2 |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo