UL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 221474Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |
cUL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 221474Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, Plugg rett M12, koding: A, på Bøssingpluggforbinder vinklet M8 Snap-in, koding: A, kabellengde: Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Standard |
Roboter og energikjeder | |
Poltall | 3 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Material tetning | NBR |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Ledertilkobling | |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm (M12-stikkforbinder) |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M12 |
Poltall | 3 |
Kodetype | A |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder vinklet M8 Snap-in |
Poltall | 3 |
Låsetype | Snap-in |
Kodetype | A |
Ledningslengde | Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Ledningsvekt | 18 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
PUR halogenfri svart PUR | |
Lederoppbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 24 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,17 mm ±0,02 mm |
Ytterdiameter kabel | 3,60 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | brun, blå, svart |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolering) |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,50 mm |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
Revolveringslengde totallederisolasjon | 40 mm |
maks. ledermotstand | ≤ 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 GΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Testspenning | ≥ 3000 V |
Minste bøyeradius, montert fast | 18 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 36 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 10000000, Bøyeradius: 44 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±180 °/m, Torsjonssykluser: ≥2000000, Torsjonshyppighet: 35 Sykluser/min. |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Annen bestandighet | Bestandig mot hydrolyse og mikrober |
Meget resistent mot syre, lut og løsemidler | |
Tåler sjøvann | |
delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Spesielle egenskaper | energikjedeegnet |
silikonfri | |
Uten substanser som kan skade lakken | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
PUR halogenfri gul [240] | |
Ledningsvekt | 24 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR halogenfri gul [240] |
PUR halogenfri gul 240 | |
Lederoppbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 24 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,17 mm ±0,02 mm |
Ytterdiameter kabel | 4,40 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | gul |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | brun, blå, svart |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,90 mm |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
Revolveringslengde totallederisolasjon | 40 mm |
maks. ledermotstand | 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V AC |
Testspenning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 22 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 44 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 4000000, Bøyeradius: 10 x D, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
i henhold til EN 50267-2-1 | |
Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 FT2 |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1, 168 h ved 100 °C |
iht. UL 758, 168 h ved 60 °C | |
Annen bestandighet | Bestandig mot hydrolyse og mikrober |
Tåler sjøvann | |
slitasjesikker | |
minimal adhesjon | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
PUR halogenfri oransje [180] | |
Ledningsvekt | 24 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR halogenfri oransje [180] |
PUR halogenfri oransje 180 | |
Lederoppbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 24 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,17 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 4,40 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | oransje RAL 2003 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | brun, blå, svart |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolasjon) |
ca. 0,90 mm (Yttermantel) | |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
maks. ledermotstand | maks. 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 10 GΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Testspenning | ≥ 3000 V |
Minste bøyeradius, montert fast | 22 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 44 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 4000000, Bøyeradius: 44 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
Flammebestandighet | i henhold til UL-style 20549 |
i henhold til UL 758/1581 FT2 | |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Annen bestandighet | Bestandig mot hydrolyse og mikrober |
Tåler sjøvann | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
PUR halogenfri grå [280] | |
Ledningsvekt | 18 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR halogenfri grå [280] |
PUR halogenfri grå 280 | |
Lederoppbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 24 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,25 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,17 mm ±0,02 mm |
Ytterdiameter kabel | 3,60 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | brun, blå, svart |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolering) |
Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,50 mm |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
Revolveringslengde totallederisolasjon | 40 mm |
maks. ledermotstand | ≤ 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 GΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
Testspenning | ≥ 3000 V |
Minste bøyeradius, montert fast | 18 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 36 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 10000000, Bøyeradius: 44 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Annen bestandighet | Bestandig mot hydrolyse og mikrober |
Meget resistent mot syre, lut og løsemidler | |
Tåler sjøvann | |
delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Spesielle egenskaper | energikjedeegnet |
silikonfri | |
Uten substanser som kan skade lakken | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
PUR mangetrådet grå [800] | |
Merk | Den robuste yttermantelen gjør at ledningen kun avmantles i trinn på 5 cm. |
Ledningsvekt | 24 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltall | 3 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR mangetrådet grå [800] |
PUR mangetrådet grå 800 | |
Lederoppbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 24 |
Ledningstverrsnitt | 3x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,2 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 4,30 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | brun, blå, svart |
Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
maks. ledermotstand | ca. 76 Ω/km |
Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Testspenning | 2000 V |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 7,5 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 18 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 33 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 10000000, Bøyeradius: 7,5 x D, Kjøreavstand: 5 m, Kjørehastighet: 3,3 m/s, Akselerasjon: 5 m/s² |
Bøyesykluser maksimalt: 15000000, Bøyeradius: 50 mm, Kjøreavstand: 0,9 m, Kjørehastighet: 5 m/s, Akselerasjon: 30 m/s² | |
Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±360 °/m, Torsjonssykluser: 1000000, Torsjonshyppighet: 35 Sykluser/min. |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 FT2 |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Annen bestandighet | Meget resistent mot syre, lut og løsemidler |
silikonfri | |
Spesielle egenskaper | Kabelmantel tåler sveisesprut, er resirkulerbar, matt, minimal adhesjon, slitesterk, tungt antennelig og selvslukkende |
silikon- og kadmiumfri | |
Uten substanser som kan skade lakken | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-104 |
Artikkelnummer | 1696882 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1CBA |
Katalogside | Side 186 (C-2-2019) |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 302 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 302 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |