SAC-8P-M 8MS/40,0-PUR VA
-
Sensor-/aktuatorkabel
1384280
Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M8, koding: A, på åpen ledningsende, kabellengde: 40 m, Spesialstålmutter
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Standard |
Poltall | 8 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | nei |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale nippel | Spesialstål |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nominell strøm IN | 1,5 A |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 100 |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M8 |
Poltall | 8 |
Kodetype | A |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Ledningslengde | 40 m |
PUR halogenfri svart [PUR] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 31,4 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltall | 8 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
Lederoppbygning signalledning | 18x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Ledningstverrsnitt | 8x 0,14 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 5,10 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Materialfyller | PE |
Material lederisolasjon | PP |
Enkeltleder, farge | hvit, brun, grønn, gul, grå, rosa, blå, rød |
Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Signalledning) |
≥ 0,38 mm (Yttermantel) | |
Totallederisolasjon | Åtte ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
Revolveringslengde totallederisolasjon | 58 mm |
maks. ledermotstand | 139 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | ≤ 300 V AC |
Testspenning | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 25,5 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 51 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 4000000, Bøyeradius: 51 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
i henhold til DIN EN 50267-2-1 | |
Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 (horisontal) |
i henhold til UL 758/1581 FT2 | |
Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1, 168 h ved 100 °C |
Annen bestandighet | Bestandig mot hydrolyse og mikrober |
Tåler sjøvann | |
minimal adhesjon | |
slitasjesikker | |
delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
M8 | |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-104 |
Artikkelnummer | 1384280 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1BGA |
GTIN | 4063151759964 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 249 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 265,8 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
UCT-WMT (23X4) - Ledermerke 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledermerke 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmerker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmerker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beskyttelsesslangeadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240839
-
TSD 02 SAC - Momentskrutrekker 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Verktøy 1208461
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Avbitertang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Avisoleringsverktøy 1212757
-
WIREFOX SAC - Avisoleringsverktøy 1212623
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktøy 1212150
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Spar plass – ved hjelp av pluggforbindere med høyt antall poler
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo