SAC-8P- 1,5-PVC/M12FS OBS
-
Sensor-/aktuatorkabel
1422724
Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PVC, svart RAL 9005, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: A, kabellengde: 1,5 m, uten PATG
Produktdetaljer
| Anvendelse | Standard |
| Poltall | 8 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Koding | A |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Material tetning | NBR |
| Materiale i grep | TPU, tungt brennbar, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominell strøm IN | 2 A |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | åpen ledningsende |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 |
| Poltall | 8 |
| Kodetype | A |
| Ledningslengde | 1,5 m |
| PVC svart [PVC] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 54 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PVC svart [PVC] |
| Lederoppbygning signalledning | 14x 0,15 mm |
| AWG signalkabel | 24 |
| Ledningstverrsnitt | 8x 0,25 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,17 mm ±0,05 mm |
| Ytterdiameter kabel | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PVC |
| Enkeltleder, farge | hvit, brun, grønn, gul, grå, rosa, blå, rød |
| Veggtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm |
| Veggtykkelse yttermantel | ≥ 0,76 mm |
| Totallederisolasjon | Åtte ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
| maks. ledermotstand | 79 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 200 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 300 V AC |
| Testspenning | ≥ 3000 V AC |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 30 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 59 mm |
| Flammebestandighet | i henhold til VW-1 etter UL 758 |
| Oljebestandighet | i henhold til DIN EN 60811-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -10 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP68 | |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Artikkelnummer | 1422724 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBFS |
| Produktnøkkel | AF1CKA |
| GTIN | 4055626312354 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 94,1 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 94,1 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
Kompatible produkter
-
-
UC-WMT (23X4) - Ledermerke 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmerker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmerker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beskyttelsesslangeadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240839
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Låseskrue 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sikringsklips 1558991
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Avbitertang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Avisoleringsverktøy 1212757
-
WIREFOX SAC - Avisoleringsverktøy 1212623
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktøy 1212150
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktøy 1208432
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo