SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/8PFS IM
-
Sensor-/aktuatorkabel
1410099
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, kabellengde: 5 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
| Anvendelse | Standard |
| Poltall | 3 |
| Skjermet | nei |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Yttermantel, material | PUR |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Nominell spenning UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Nominell strøm IN | 2 A |
| maks. ledermotstand | 58 Ω/m |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Bøyesykluser maksimalt | 4000000 |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Ledningslengde | 5 m |
| PUR halogenfri svart [PUR] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 23 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Poltall | 3 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
| Lederoppbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 3x 0,34 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
| Ytterdiameter kabel | 3,85 mm ±0,15 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PP |
| Enkeltleder, farge | brun, blå, svart |
| Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolering) |
| ca. 0,50 mm (Yttermantel) | |
| Totallederisolasjon | Tre ledere kordellslått på langs |
| maks. ledermotstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 GΩ*km (ved 20 °C) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
| Testspenning | ≥ 3000 V |
| Minste bøyeradius, montert fast | 19 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 38 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 10000000, Bøyeradius: 38 mm, Bøyeradius: 10 x D, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
| Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±180 °/m, Torsjonssykluser: ≥2000000, Torsjonshyppighet: 35 Sykluser/min. |
| Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
| Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
| Annen bestandighet | Meget resistent mot syre, lut og løsemidler |
| Bestandig mot hydrolyse og mikrober | |
| delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Spesielle egenskaper | energikjedeegnet |
| silikonfri | |
| Uten substanser som kan skade lakken | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP68 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Artikkelnummer | 1410099 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | AF1CCA |
| Produktnøkkel | AF1CCA |
| GTIN | 4046356890151 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 142 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 142 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
Kompatible produkter
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sikringsklips 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Ledermerke 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledermerke 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmerker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmerker 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Låseskrue 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sikringsklips 1558991
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktøy 1208432
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo