SAC-12P-M23MS/1,0-35T/FS SHSCO
-
Sensor-/aktuatorkabel
1437290
Sensor-/aktuatorkabel, 12-polet, PUR/PVC, svart RAL 9005, skjermet, Plugg rett M23, koding: A, på Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON, koding: A, kabellengde: 1 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Standard |
Poltall | 12 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Materiale i grep | PUR |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PBT/PA 6.6 |
Materiale nippel | Messing, forniklet |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nominell strøm IN | 1,5 A |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Ledertilkobling | |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm (M12-stikkforbinder) |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett M23 |
Poltall | 12 |
Kodetype | A |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 SPEEDCON |
Poltall | 12 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodetype | A |
Ledningslengde | 1 m |
PUR/PVC svart twisted pair [35T] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 87 kg/km |
UL AWM Style | 20233 / 1061 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 12 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | PUR/PVC svart twisted pair [35T] |
Lederoppbygning signalledning | 18x 0,10 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Ledningstverrsnitt | 12x 0,14 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Ytterdiameter kabel | 8,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PVC |
Enkeltleder, farge | hvit-brun, grønn-gul, grå-rosa, blå-rød, svart-fiolett, grå/rosa-rød/blå |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | Seks par rundt tråden mot kabelkjernen |
Optisk skjermbelegg | 85 % |
maks. ledermotstand | ≤ 142 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 10 MΩ*km (ved 20 °C) |
Nominell spenning kabel | 42 V AC |
Testspenning | 1500 V AC |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 43 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 85 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 2000000, Bøyeradius: 85 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
Flammebestandighet | I henhold til DIN EN 60332-1-2 |
i henhold til VW-1 | |
Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
Annen bestandighet | Bestandig mot hydrolyse og mikrober (i henhold til EN 50396) |
Spesielle egenskaper | energikjedeegnet |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing) |
-40 °C ... 125 °C (Stikker/bøssing) | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikkelnummer | 1437290 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | AF1CNA |
GTIN | 4046356456203 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 184,52 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 184,5 g |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
UC-WMT (23X4) - Ledermerke 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmerker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmerker 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Låseskrue 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sikringsklips 1558991
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktøy 1208432
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Sparer tid takket være installering med SPEEDCON-hurtigkobling
Spar plass – ved hjelp av pluggforbindere med høyt antall poler
Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo