FL MGUARD DELTA TX/TX VPN
-
Ruter
2700968
El-nr.:
6400453
El-nr.:
6400453
Fjernvedlikeholdssamlepunkt, 10/100 mb/s, NAT, VPN, Advanced-brannmur, bordenhet, kan utvides funksjonelt med lisenser
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Bredde | 130 mm |
Høyde | 50 mm |
Dybde | 114 mm |
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Farge | sølv |
Husmateriale | Metall |
Ethernet | |
Tilkoblingstype | RJ45 |
Overføringshastighet | 10/100 MBit/s |
Overføringsfysikk | Ethernet i RJ45 twisted pair |
Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
Signal-LED-er | Forsyningsspenning, dataoverføring, feil, link, activity |
Antall kanaler | 2 (RJ45-porter) |
Funksjoner | |
Grunnleggende funksjoner | Ruter med intelligent brannmur og VPN for ti tunneler (om ønsket opptil 250 med ekstra lisens), CIFS Integrity Monitoring (om ønsket), metallhus, spor til SD-minnekort |
Systemkrav | |
Støttede weblesere | HTTPS-støtte påkrevet |
Produkttype | Security-ruter uten skinnemontering |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Lokal diagnostikk | LED grønn |
hhv. én lysdiode pr. port Link aktiv LED grønn | |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,99 W |
Forsyning | |
Forsyningsspenning (AC) | 230 V AC |
Forsyningsspenningsområde | 90 V AC ... 264 V AC ((50/60 Hz)) |
Maksimalt strømopptak | 40 mA |
Typisk strømopptak | 13 mA |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | 5 °C ... 40 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55022 / klasse B |
Statusindikator | LED'er: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
Artikkelnummer | 2700968 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDN3 |
Produktnøkkel | DNN333 |
GTIN | 4055626292786 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 954,7 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 725 g |
Tolltariffnummer | 85176200 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | f16aead7-167e-4e07-8e26-5fe21f413b2d |
Kompatible produkter
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-pluggforbinder 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-pluggforbinder 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Konfeksjoneringsverktøy 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Lisens 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Lisens 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-250 GROUP - Lisens 2700192
-
FL MGUARD LIC VPN-250 - Lisens 2700193
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Lisens 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Programvare 2981974
-
SD FLASH 2GB - Program- og konfigurasjonsminne 2988162
Dine fordeler
Sentralt administreringsverktøy
Optimal sikkerhet
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo