SACCEC-M12MS-5CON-M16/ 0,5-920 - Utstyrspluggforbinder forvegg
1525623

Utstyrspluggforbinder forvegg, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, PUR halogenfri, fiolett RAL 4001, skjermet, Stift, rett, M12, koding: A, på åpen ledningsende, Forveggmontering, M16 x 1,5, Kabeltilkobling, kabellengde: 0,5 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, lilla, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Dine fordeler

Prefabrikkert med ledninger i forskjellige standardlengder for umiddelbar bruk
Kundetilpassede konfeksjoner og ledningslengder på forespørsel
Støpt på kabelsiden for optimal tetthet
Kabelutførelser for alle vanlige nettverk og feltbusser
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon