SACCEC-M12FSB-2CON-M16/0,5-910 - Utstyrspluggforbinder forvegg
1525597

Utstyrspluggforbinder forvegg, 2-polet, PUR halogenfri, fiolett RAL 4001, skjermet, Bøssing, rett, M12, koding: B, på åpen ledningsende, Forveggmontering, M16 x 1,5, Kabeltilkobling, kabellengde: 0,5 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Prefabrikkert med ledninger i forskjellige standardlengder for umiddelbar bruk
Kundetilpassede konfeksjoner og ledningslengder på forespørsel
Støpt på kabelsiden for optimal tetthet
Kabelutførelser for alle vanlige nettverk og feltbusser
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon