SACCBP-M12MSD-4CON-M16/1,0-931 - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1551574

Utstyrspluggforbinder bakvegg, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet, 4-polet, PUR, vannblå RAL 5021, Stift, rett, M12, koding: D, på åpen ledningsende, Bakveggmontering, M16 x 1,5, Kabeltilkobling, kabellengde: 1 m, 0,14 mm2, Ethernet, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer