SACC-E-MS-17CON-M16/0,5 SCO - Utstyrspluggforbinder forvegg
1556304

Utstyrspluggforbinder forvegg, Universell, 17-polet, Stift, rett, M12-SPEEDCON, A-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE-tråd, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Dine fordeler

Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
Alle vanlige poltilordninger og kodinger for signal-, data- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon
Hurtigkobling SPEEDCON reduserer kablingstidene