SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,5 P
-
Utstyrspluggforbinder forvegg
1436424
Utstyrspluggforbinder forvegg, Universell, 8-polet, Stift, rett, M12-Standard, A-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE-tråd
Produktdetaljer
| Generelt | Kontakttilkoblingstype krympeforbindelse |
| Monteringstype | Forveggmontering (M16 x 1,5) |
| Tiltrekkingsmoment | 1,25 Nm ... 1,5 Nm (På monteringssiden) |
| Anvendelse | Signal |
| Sensortype | Universell |
| Poltall | 8 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Koding | A |
| Gjengetype | M12 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Material tetning | Viton |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflate | Au |
| Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
| Materiale nippel | PA 6.6 |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Merkestøtspenning | 0,8 kV |
| Gjennomgangsmotstand | ≤ 3 mΩ |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 30 V (AC) |
| 30 V (DC) | |
| Nominell strøm IN | 2 A |
| maks. ledermotstand | 80 mΩ/m |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Enkelttråder |
| Kontakttype | Stift |
| Ledertverrsnitt | 0,25 mm² |
| Tiltrekkingsmoment | 1,25 Nm ... 1,5 Nm (På monteringssiden) |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | > 100 |
| Tilkobling 1 | |
| Byggform hode | Stift |
| Kabelutgang hode | rett |
| Gjengetype hode | M12 |
| Låsemetode hode | Standard |
| Koding | A |
| Tilkobling 2 | |
| Byggform hode | åpen ledningsende |
| Ledningslengde | 0,5 m |
| Ledningstype | TPE-tråd |
| Signaltype/kategori | Universell |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,15 mm ±0,07 mm |
| Enkeltleder, farge | brun, blå, hvit, grå, rosa, grønn, gul, rød |
| Ledningstverrsnitt | 0,25 mm² |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Lederoppbygning signalledning | 14x 0,15 mm |
| AWG signalkabel | 24 |
| Material lederisolasjon | TPE |
| Veggtykkelse isolering | 0,21 mm |
| Nominell spenning kabel | 300 V |
| Prøvespenning kabel | 2000 V AC |
| Ledningsmotstand: | ≤ 80 mΩ/m |
| Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -25 °C ... 85 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
| -40 °C ... 85 °C (uten mekanisk betjening) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installasjon) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Standardbetegnelse | M12-rundpluggforbinder |
| Standarder/forskrifter | med referanse til IEC 61076-2-101 |
| Artikkelnummer | 1436424 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABQCMB |
| GTIN | 4046356438377 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 21,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 21,1 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 35e7b6f2-0746-4f24-a973-b71f5f723e80 |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo