SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 PP - Utstyrspluggforbinder forvegg
1027686

Utstyrspluggforbinder forvegg, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-polet, Bøssing, rett, M12-Utvendig Push-Pull-kobling, D-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-tråd, støpt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Etablert M12-standard for sikker overføring av signaler, data og effekt
Rask og enkel kabling av utstyr og anlegg på vanskelig tilgjengelige områder
M12 PUSH-PULL-låsesystem på tvers av produsenter for optimal tilgjengelighet
Pålitelig skjermtilkobling også ved ekstreme mekaniske påkjenninger
Kompatibel med plugger med skru- og push-in-tilkobling