SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16
-
Automasjonskapgjennomføring
1551697
Sensor-/aktuator-automatikkskapgjennomføring, plugg på bøssing, 8-polet, M12, skjermet, bipolar-/skrumontasje med M16-gjenge
Produktdetaljer
| Merknad til drift | Angitte elektriske og mekaniske spesifikasjoner forutsetter at pluggforbinderparet er korrekt låst og montert. Hvis pluggforbinderen ikke er låst og det er fare for forurensning, skal den lukkes med en hette >IP54. Påvirkninger som følge av tråder, ledninger eller kretskortmontering skal i tillegg hensyntas. |
| Monteringstype | Bipolær montering (M16 x 1,5) |
| Tiltrekkingsmoment | 3 Nm ... 4 Nm (På monteringssiden) |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | nei |
| Koding | A |
| Gjengetype | M12 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Material tetning | FKM |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflate | Au |
| Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
| Materiale nippel | Messing, forniklet |
| Merkestøtspenning | 0,8 kV |
| Gjennomgangsmotstand | ≤ 3 mΩ |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 30 V |
| Nominell strøm IN | 2 A |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | > 100 |
| Tilkobling 1 | |
| Byggform hode | Stift |
| Kabelutgang hode | rett |
| Gjengetype hode | M12 |
| Låsemetode hode | Skrukobling |
| Koding | A |
| Tilkobling 2 | |
| Byggform hode | Bøssing |
| Kabelutgang hode | rett |
| Gjengetype hode | M12 |
| Koding | A |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Fast installasjon) | -40 °C ... 85 °C (uten mekanisk betjening) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Standardbetegnelse | M12-rundpluggforbinder |
| Standarder/forskrifter | med referanse til IEC 61076-2-101 |
| Artikkelnummer | 1551697 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABQFAA |
| GTIN | 4046356156202 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 31,7 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 31 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 07adc8a8-6e40-4a91-a175-02299a723333 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo